El futuro del ferrocarril digital: nuestras soluciones de control seguras y modulares

El transporte ferroviario necesita la digitalización: muchas instalaciones de la infraestructura ferroviaria están obsoletas y necesitan ser actualizadas con urgencia. La mayoría de las soluciones disponibles se basan generalmente en soluciones de control propietarias de unos pocos fabricantes que además no son compatibles unas con otros. La consecuencia es una relación de dependencia del proveedor, denominada también confinamiento propietario.

Seguro. Modular. Para el ferrocarril digital.

Raíles que se cruzan, con una combinación numérica

Confíe en el apoyo de Pilz para abordar sus retos

La moderna automatización ferroviaria digital mejora la fiabilidad del transporte por ferrocarril. Aportamos soluciones de seguridad acreditadas que satisfacen los requisitos que trae consigo la digitalización de la industria del ferrocarril

¿Por qué es Pilz el socio ideal?

Somos expertos en seguridad

Sistema de control ferroviario PSSrail en el armario de distribución

Trasladamos la seguridad, nuestra competencia central, a nuestras soluciones para la automatización ferroviaria segura y digital.

El sistema de control ferroviario PSSrail representa una solución de seguridad de eficacia probada para aplicaciones de transporte ferroviario que exigen hasta SIL4. Su modularidad lo hace idóneo para funciones de control digitales. 

Somos proveedores de soluciones

Trabajadores en una nave industrial

Desde la supervisión y el control de pasos a nivel hasta cambios de aguja con mando local (EOW) y el EULYNX Object Controller, ofrecemos una plataforma flexible y fácilmente adaptable a cada necesidad.

Invierta en la futura automatización del ferrocarril y benefíciese de soluciones innovadoras, seguras y digitales. 

Somos digitalizadores

Cinco monitores en una mesa escritorio

Pilz es pionera en el desarrollo de soluciones digitales para los requisitos de las infraestructuras ferroviarias modernas.

Apoyamos el trabajo de la organización EULYNX, una entidad que agrupa operadores de infraestructuras ferroviarias del oeste de Europa y que tiene como objetivo desarrollar y publicar estándares unificados para nuevos puestos de enclavamiento modulares.

Socios y referencias

Digitalizamos su infraestructura para el transporte ferroviario

Nuestro sistema modular seguro de control ferroviario PSSrail constituye la base para la digitalización de la infraestructura ferroviaria: ofrecemos un sistema modular de aplicación flexible y universal y fácilmente adaptable a necesidades individuales. PSSrail está diseñado para diferentes aplicaciones de señalización, como cambios de aguja con mando local, pasos a nivel o sistemas de enclavamiento digitales. PSSrail puede funcionar como plataforma "Object Controller" para controlar digitalmente, de forma fiable y eficiente, los componentes de campo dispuestos en el tramo ferroviario. 

Ventajas de nuestras soluciones:

  • Solución digital: digitalización de la infraestructura ferroviaria mediante RasTA y EULYNX 
  • Personalizada y flexible: proporcionamos una solución flexible ajustada a las necesidades
  • Modularidad: configuración completamente a medida y, por tanto, preparada para funcionar en cualquier aplicación ferroviaria relacionada con la señalización
  • Abertura: no hay dependencia del proveedor; nuestro sistema de control ferroviario se puede integrar en cualquier tipo de solución 
  • Certificación: seguridad hasta nivel de integridad de la seguridad 4 (SIL4) según CENELEC 

Success Stories

Más información

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es