El sistema de automatización PSS 4000

Simplify your automation!

¿Necesita automatizar la máquina o instalación de forma segura y sencilla? El sistema de automatización PSS 4000 es la solución óptima para una producción sin interrupciones, tanto en el campo de la seguridad como de la automatización. La eficacia de PSS 4000 ha quedado patente en numerosas aplicaciones de los sectores más diversos.

El sistema de automatización PSS 4000 puede configurarse a medida de cada necesidad. Para esto se dispone de controles con diferentes clases de potencia, numerosos módulos E/S y un software de visualización e ingeniería.

Solo hay que seleccionar el control y los módulos E/S con las funciones que se necesitan. Como resultado, obtendrá un sistema que ofrece un sinfín de posibilidades: tecnología de control innovadora, programación sencilla con PAS4000 y visualización basada en web con PASvisu.

Ventajas del sistema de automatización

  • Un sistema para la tecnología de automatización completa
  • Fusión de seguridad y automatización
  • Solución para Industrie 4.0
  • Distribución de funciones de control según el principio Multi-Master (multimaestro)
  • Programación y configuración sencilla con el software PAS4000
  • Visualización basada en web con el software PASvisu
  • Comunicación segura a través de Ethernet en tiempo real SafetyNET p
  • Alta flexibilidad gracias a la estructura modular del sistema
  • Integrable en estructuras de automatización existentes
Ventajas del sistema de automatización

Sistema de automatización para Industrie 4.0

Los controles del sistema de automatización PSS 4000 pueden funcionar según el principio Multi-Master . A través de Ethernet en tiempo real SafetyNet p se conectan directamente varios controles con el mismo nivel de derechos. SafetyNET p intercambia datos y estados entre los controles y los sincroniza. De este modo, cada control sabe lo que está haciendo el resto.

Mediante la plataforma de software PAS4000 se programan y configuran a nivel centralizado todos los participantes de la red. El software de visualización PASvisu proporciona en siempre una visión general completa del proyecto. Esto simplifica enormemente el manejo del proyecto, ¡así de sencillo! Permite además reaccionar con rapidez y flexibilidad a demandas específicas de los clientes.

Sistema de automatización para Industrie 4.0

Enlace óptimo: proyecto de control y visualización

PASvisu y el sistema de automatización PSS 4000

Con el software de visualización en web PASvisu se tiene siempre pleno control sobre el sistema de automatización PSS 4000. El software de visualización PASvisu se vincula directamente con el proyecto de control en el software PAS4000. Proporciona automáticamente pleno acceso a todas las variables de proceso creadas en el proyecto y al espacio de nombres completo del sistema de automatización. Las ventajas son la reducción de los tiempos de ejecución de proyectos, de la fase de ingeniería y de los posibles errores.

Los datos de la instalación se visualizan en el Pilz Human Machine Interface PMIvisu. El terminal de operador está equipado con un potente procesador y tiene el software de visualización PASvisu preinstalado y listo para usar. Los display capacitivos están disponibles en 7" y 12".

Fusión de automatización y seguridad

Con el sistema de automatización PSS 4000 se implementan todo tipo de proyectos para seguridad y automatización. Aquí se encuentran los dos mundos. El sistema funciona sin reacciones para garantizar en todo momento la seguridad de las personas y las máquinas. Una manera de garantizar que las modificaciones y ampliaciones de la unidad de control no influirá en la seguridad.

En el software PAS4000 puede elegirse libremente entre la configuración con bloques de función o la programación con editores según EN/IEC 61131-3. Paralelamente pueden utilizarse en cualquier momento editores para funciones de seguridad y automatización.

Enlace a los videotutoriales sobre PAS4000.

Videotutoriales

Fusión de automatización y seguridad

Trabajar sin estar condicionado por el hardware

¿Va a configurar un proyecto y no sabe todavía los componentes de hardware que necesitará? Con el sistema de automatización PSS 4000 no supone ningún problema. PSS 4000 le permite crear su proyecto sin estar ligado al hardware. No tendrá que decidirse por los componentes adecuados hasta el momento de asignar el programa al hardware.

¿Ha determinado, por ejemplo, que dos controles PSSuniversal PLC no son suficientes para cubrir sus necesidades funcionales? Simplemente tendrá que integrar un tercer control. El programa de usuario puede redistribuirse sin mayores complicaciones. ¿Cuál es la ventaja? Tiempos de ejecución de proyecto más cortos.

En nuestros videotutoriales encontrará más información sobre cómo trabajar sin estar atado al hardware.

Videotutoriales

Trabajar sin estar condicionado por el hardware

Nuestra gama de productos: Sistema de automatización PSS 4000
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es