Original Page

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Número de producto: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, dispositivo, grado de protección IP67, sistema de control I/O,Fail-safe y automatización, 2 puertos M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe,Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, registro de datos I&M 0 y 1- 4,entradas y salidas digitales, 6/12 entradas, salidas de tactos de prueba con 24 VDC 0,25 A, 6/0 salidas, por semiconductor, 0...  Más

PDP67, dispositivo, grado de protección IP67, sistema de control I/O,Fail-safe y automatización, 2 puertos M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe,Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, registro de datos I&M 0 y 1- 4,entradas y salidas digitales, 6/12 entradas, salidas de tactos de prueba con 24 VDC 0,25 A, 6/0 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutable apositivo, resistentes a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, 2 salidas, porsemiconductor, 2 A, bipolares, conmutable a 24 V (O0+) y 0 V (O0-), resistentes a cortocircuitos, aprueba de sobrecargas, tensión de alimentación, alimentación Device Supply 24 V DC 16 A,alimentación Load Supply 24 V DC 16 A, separación de potencial, conexión tierrafuncional.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Device Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 480  
Separación de potencial U1 sí  
Finalidad de U2 Load Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Separación potencial U2 sí  
Número de entradas digitales 6  
12  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Tipo entrada según EN 61131-2 1, 3  
Tiempo de filtrado de software 0 ms ... 10 ms  
Separación de pot. entrada sí  
Tens. alimentación de entradas Device Supply  
Tens. alim. salidas 1 polo Device Supply  
Sep. pot. de salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Núm. sal. por semicond. bipol. 2  
Tens. alim. salidas 2 polos Load Supply  
Sal.semic. 2pol,resis.cortoci. SÍ  
N.º salidas tactos de prueba 12  
Especificación PROFINET IO V2.33  
Clases conformidad PROFINET C  
Versión PROFIsafe V2.6  
Marg. aj. vel.trans. PROFINET 100 Mbits/s  
Ajuste vel. trans. PROFINET automático  
Certificación PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo con. interface PROFIBUS M12  
Tipo de PROFINET IO-Device  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
70  
Temp. ambiental con UL
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 200 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP67  
UL grado de protección (Type) type 1  
Separación de pot. 1 entre Load Supply y Device Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 2 entre Ethernet y Device Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 3 entre Ethernet y Load Supply  
Tipo de separación de pot. 3 Aislamiento funcional  
Material de la carcasa GD-ZnAl4Cu1  
Borne de conexión M12  
Clase de borne bloqueo roscado  
Dimensión de altura 257.8  
Dimensión Ancho 61.3  
Dimensión Profundidad 34.5  
Peso neto 980  
Peso bruto 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Volumen 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y SafetyNET p, VPE 1 juego.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Alicates de engaste para contactos macho y hembra mecanizados, sección 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, cuatro puntos de prensado, regulación precisa de la medida de engaste mediante ruedecilla deajuste, bloqueo forzado para evitar errores de crimpado.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag (interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un sensor PSENcode (interruptor de seguridad encriptado) a PSS67 y PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable:4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D, conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L (Power), conexión engastada, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 5-9 mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L (Power), conexión engastada, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 5-9 mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accesorios, tapas para puertos M12 en dispositivos PDP67 y PSS67, grado de protección IP67, negro, VPE 4 uds., utilizar solo para puertos M12 con código A y D (380328 solo para puertos con código L).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Accesorios, tapas para puertos M12 en dispositivos PDP67 y PSS67, grado de protección IP67, gris, VPE 2 uds., utilizar solo para puertos de código L (380324 solo para puertos con código A y D).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, accesorios, tarjeta de memoria microSD, 512 MB, versiónindustrial, carcasa de latón niquelada, conector macho M12, código A, paradispositivos PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 0,5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 0,5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Plaquitas rotulables para PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 unidades, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Adaptador Y para conectar PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67, 1 conector hembra M12 de 8 polos, recto, código A a 2 conectores macho M12 de 5 polos, rectos, código A
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 10 m

Inglés


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

: PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

1,0 MB
05.02.2021

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

: PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

0,5 MB
05.02.2021

Application Note PDP67 FDIO PN S7 TIA

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, SD Memory Card (1005313)

4,3 MB
11.03.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

0,2 MB
28.08.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

0,2 MB
16.03.2026

Operat.Man. PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1005181-03)

6,2 MB
18.07.2023

Oper.Manual PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1005181-02)

3,8 MB
12.04.2023

Oper.Manual PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1005181-01)

3,8 MB
02.03.2022

Prod. Mod. PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1006656-01)

1,5 MB
12.04.2023

Software PASconfig 6.1.0

PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 P0 F/S PN2, PSS u2 P0 F/S EIP, PSS u2 P0 F/S EIP2, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

242,4 MB
31.10.2025

Software PASconfig 6.1.0 Readme file

PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 P0 F/S PN2, PSS u2 P0 F/S EIP, PSS u2 P0 F/S EIP2, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

2,0 MB
31.10.2025

Español


Autodeclaración (CQC) CCC_Declaration-of-exemption

PSS Conv USB/RS232, PSS SB BUSCABLE0, PSS SB BUSCABLE0 MOVE, PNOZ X_Zubehoer, SN CAB RJ45 RJ45, PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSS67/PDP67 M12 5p, M12 4p PG 9, M12 5p sh PG 11, Caps for IP67, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSS67/PDP67 Cable M12 5p, PIT es Set/1, PIT es Set10u-5c PCB, PIT es/1, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN bracket, PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN spacer, PSEN reverse spacer, PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN/PDP67 M12 8p, PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 caps, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN me1, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN sl-0.5p, PSEN sl-0.5n, PSEN sl restart interlock, PSEN sl-0.5p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-0.5p 5.1/6.1/6.2, PSEN sl-1.0p 1.1, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sl-1.0n, PSEN sl-1.0p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-1.0p 5.1/6.1/6.2, PSEN sg1c, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN sg2c, PSEN se SU, PSEN se SU AM3 65, PSENvip, PSEN Cable M12 4p Mini IO, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op Cable M12 4p sh, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable 8 core sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN op Cable M12 5p, PSEN op Cable M12 8p sh, PSEN op Reflector, PSEN op Bracket, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4H-s, PSEN op4H-sl, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op bracket turnable (kit), PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op muting bracket kit, PSEN op Mirror /1, PSEN op Mirror /2, PSEN op Mirror /3, PSEN op Mirror /4, PSEN op Mirror /5, PSEN op Mirror /6, PSEN op Mirror Bracket Kit/1, PSEN op Lens Shield/1, PSEN op67-69K/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op cascading bracket, PSEN op Cable RJ45 M12 4p, PSEN op Cable M12 12p, PSEN op SL Bracket, PSEN op SL cascading, PSEN op SL Testpiece, PSEN op SL adapter, PSEN opII3H-s, PSEN opII adjustable base unit, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN opII3B-s, PSEN opII4B-s, PSEN mlm 1 ba 1.1, PSEN mlm 1 ba 2.1, PSEN mlm 1 ba 2.2, PSEN mlm 1 sa 1.1, PSEN mlm 1 sa 2.1, PSEN mlm 1 sa 2.2, PSEN mlm actuator a, PSEN mlm actuator b, PSEN mlm mounting set, PSEN mlm covers set, PSEN mlm actuator af, PSEN mlm actuator bf, PSEN mlm actuator bs, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, Screw term. PNOZ m B1, PNOZ s pIE/nIE, PNOZsigma_Zubehoer, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, MM A MINI-IO CAB99, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PDP67 Connector cs, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi22Ap, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi19p, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi1p, PNOZ msi3p, PNOZ msi9p/10p/11p, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi12p, PNOZ msi13p, PNOZ msi S09/S15/S25, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi14p, PNOZ msi20p, PNOZ msib1 Box, PNOZ msib0, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p, PLID d1, PNOZmulti Bus-Terminator, PNOZmulti Chipcard, PNOZmulti_Zubehoer, Spring term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Springterm.PNOZ mi1/2,o1/3,l1p, Spring term. PNOZ m02p, Spring term. PNOZ mo4p/mo5p, Spring term. PNOZ mml1p/mmc2p, Spring term. PNOZ mml1p/mc2p, Spring term. PNOZ mml2p, Spring term. PNOZ m EF 2MM, Spring term. PNOZ mc1p/ma1p, Spring term. PNOZ ms1p/ms2p, Spring term. PNOZ ms1p, Screw Term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Screw term. PNOZ p1p, Screw term. PNOZ mo2p, Screw term. PNOZ mo4p/mo5p, Screw term. PNOZ mml1p/mmc2p, Screw term. PNOZ mml2p, Screw term. PNOZ m EF 2MM, Screw term. PNOZ p03.2p, Screw term. PNOZ mc1p/ma1p, Screw term. PNOZ ms1p/ms2p, Screw term. PNOZ ms1p, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMCprotego D.CAN-Adap. 01-24A, PMCprotego, PMCprotego D.CAN-Adap. 48-72A, PMCtendo DD_Zubehoer, PMCtendo SZ_Zubehoer

0,5 MB
29.07.2025

Certificado (EAC) RU-C-DE-HB-B-03001-23

PSS 3047-3, PSS 3047-3 DP-S, PSS 3047-3 AI, PSS 3047-3 AI Ip, PSS 3047-3 ETH-2, PSS 3047-3 CANopen, PSS SB 3047-3 ETH-2, PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen, PSS SB 3047-3 DP-S, PSS SB 3047-3 AI ETH-2, PSS SB 3047-3 AI Ip ETH-2, PSS 3075-3, PSS 3075-3 DP-S, PSS SB 3075-3 CANopen, PSS SB 3075-3, PSS SB 3075-3 ETH-2, PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen, PSS SB 3075-3 DP-S, PSS BMP, PSS PS230, PSS PS24, PSS CPU, PSS SF CPU, PSS CPU2, PSS CPU3, PSS SB CPU, PSS SB CPU3, PSS SB CPU3 ETH-2, PSS DI 2, PSS DIF, PSS DIF2, PSS DI2O Z, PSS DO, PSS DOS, PSS DI2O T, PSS SB DI8OZ4, PSS AI, PSS DOR, PSS AI Ip, PSS AI U5I1, PSS SB DI16, PSS SB Bridge, PSS SB DI8O8, PSS 3056, PSS SB 3056, PSS 3032, PSS 3046, PSS 3074, PSS SB 3006 IBS-S, PSS SB 3006 ETH, PSS SB 3006 DP-S, PSS SB 3006 CN-A, PSS SB 3006-3 DP-S, PSS SB 3006-3 IBS-S, PSS SB 3006-3 CN-A, PSS SB 3006-3 ETH, PSS SB2 3006-3 ETH-2, PSS SB 3006-3 ETH DP-S, PSS SB 3006-3 ETH IBS-S, PSS SB2 3006-3 DP-S, PSS SB2 3006-3 IBS-S, PSS SB2 3006-3 CN-A, PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S, PSS SB2 3006-3 ETH-2 IBS-S, PSS SB 3006-3 DN-S, PSS SB2 3006-3 DN-S, PSS SB 3006-3 ETH-2, PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S, PSS SB 3006-3 ETH-2 IBS-S, PSS1 BMP, PSS1 BMPS, PSS1 PS 24, PSS1 CPU, PSS1 CPU2, PSS1 CPU3, PSS1 SB CPU, PSS1 SB CPU3, PSS1 SB CPU3 ETH-2, PSS1 DI 2, PSS1 DIF, PSS1 DIF2, PSS1 DIO T, PSS1 DIO Z, PSS1 DI2O Z, PSS1 DO, PSS1 DO S, PSS1 DI2O T, PSS1 AI, PSS1 DOR, PSS1 AI Ip, PSS1 AI U5I1, PSS SB Router, PSS SB Active Junction BAS, PSS SB Active Junction EXP, PSS67 F 16DI SB-T, PSSu H SB, PSSu H SB IBSe, PSSu H SB IBSo, PSSu H SB DP, PSSu H SB DN, PSSu H SB CAN, PSSu H F PN, PSSu H F PN o, PSSu H DP, PSSu H CAN, PSSu H IBSe, PSSu H IBSo, PSSu H m F DP ETH SD, PSSu H m F DP SN SD, PSSu H m F DPsafe SN SD, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC1 FS DP SN SD, PSSu H FS SN SD, PSSu E F PS-P, PSSu E F PS, PSSu E F PS1, PSSu E F PS2, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E F 2DO 2, PSSu E F DI OZ 2, PSSu E F 2DOR 8, PSSu E F AI I, PSSu E AI SHT1, PSSu E F AI U, PSSu E F ABS SSI, PSSu E F INC, PSSu K F FCU, PSSu K F INC, PSSu XB F-T, PSSu XR F-T, PSSu E F BSW, PSS u2 EF 2AI I -R, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 P0 F/S PN2, PSS u2 P0 F/S EIP, PSS u2 P0 F/S EIP2, PSS u2 ES PSP, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 EF 4DO 2A, PSS u2 EF 2DO TP 2A, PSS u2 EF 2DO R 8A, PSS u2 EF 2AI I, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

1,2 MB
08.06.2023

Certificado (PNO) Z12939

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

0,2 MB
24.02.2026

Certificado de examen de tipo (TÜV) M6A-020132-0299-R00

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

0,8 MB
21.08.2025

Certificado (UL) UL-CA-2203254-2

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

0,3 MB
17.11.2025

Certificado (PNO) Z20272

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

0,1 MB
15.09.2023

EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

1,6 MB
18.04.2024

Archivos de descripción del dispositivo PROFINET (XML) PDP67 I/O

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

0,0 MB
31.10.2025

Module Description File 1.1.1

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

3,8 MB
15.05.2023

Man.instr. PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1005181-01)

3,8 MB
30.03.2022

Man.instr. PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1005181-03)

6,2 MB
18.07.2023

Man.instr. PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (1005181-02)

3,9 MB
12.04.2023

Modelo 3D CAD (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

: PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

3,0 MB
05.02.2021

Modelo 3D CAD (STEP - Product Model Data)

: PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

1,2 MB
05.02.2021