Original Page

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK

Número de producto: C1000061
GTIN: 4046548105834
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 3 m
Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 16  
Resist.carac. cable K1
Especif. de resist. de paso K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Temperatura ambiente -30  
90  
Temp. ambiental con UL 80 °C  
Dist. fuga/disp. superf. según IEC 60664-1  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Tipo conector 1 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1
Tipo de conector macho 2 Conector hembra M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2
Mat. anillo rosc. con. macho 1
Mat. anillo rosc. con. macho 2
Superf. contacto material 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Superf. contacto material 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Material de la junta FPM  
Material conectores macho CuNi  
Material conectores hembra CuNi  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 Li9Y11Y  
Longitud cable 3  
Color envoltura exterior 1 negro intenso RAL 9005  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 TPU/TPE-U  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 9.35  
9.35  
Sección de los conductores 2.5  
2.5  
Sección de conductor AWG K1 14  
Trenzado K1 5 hilos alrededor de relleno  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20549  
Homologaciones del conector 1 UL 94 HB  
Homologaciones del conector 2 UL 94 HB  
No contiene halógenos Sí  
Libre de halógenos según norma DIN VDE 0472-815  
Resistencia a aceites resistente  
Resistencia a aceites s. norma DIN EN 60811-2-1  
Propiedades ignífugas
Peso neto 573  
Peso bruto 578  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548105834  
Volumen 2.103  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Data sheet Cable PW M12-M12 5p

Cable PW M12-M12 5p (1006200-02)

0,1 MB
16.02.2023

UK Declaration of Conformity (UKCA)

Cable M12-M12 5p, Cable M12 5p, Cable PW M12-M12 5p, Cable PW M12 5p

0,1 MB
25.04.2022

Español


Certificado (UL) E470625

PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSEN Cable M12 8p, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN op Cable M12 12p, Cable M12-M12 5p, Cable M12 5p, Cable M12 12p, Cable Ethernet M12-M12 4p, Connector M12 5p, Cable PW M12-M12 5p, Cable PW M12 5p, Cable M12 s 12p

0,3 MB
04.06.2025