Original Page

Acc/MA/caps L-coded/M12

Número de producto: 380328
GTIN: 4046548104776
Accesorios, tapas para puertos M12 en dispositivos PDP67 y PSS67, grado de protección IP67, gris, VPE 2 uds., utilizar solo para puertos de código L (380324 solo para puertos con código A y D).
 
Temperatura ambiente -30  
105  
Carcasa de clase de protección IP67 when screwed in place  
Material del producto PA GF, UL 94 V-0  
Peso neto 2  
Peso bruto 4  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000058  
ETIM Reference Feature EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104776  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Español


EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,1 MB
02.09.2021