Original Page

PSEN ma adapter

Número de producto: 380300
GTIN: 4046548054002
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag (interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 4  
Resist.carac. cable K1 55 Ohm/km  
Especif. de resist. de paso K1 >= 1E+14 Ohm*cm  
Temperatura ambiente -5  
80  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP68  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 4 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PVC  
Tipo de cable K1 LifY-11Y  
Longitud cable 0.1  
Color envoltura exterior 1 negro  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Diámetro ext. máx. cable K1 5.1  
5.1  
Sección de los conductores 0.34  
0.34  
Sección de conductor AWG K1 22  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 4  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Material de la carcasa PUR  
Peso neto 25  
Peso bruto 34  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548054002  
Volumen 0.248  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Español


EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,0 MB
11.05.2022