Original Page
La imagen real puede variar
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Número de producto: C1000004
GTIN: 4046548102369
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,
longitud del cable: 20 m
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 1.5 |
| Resist.carac. cable K1 | <=55,4 Ohm/km a 20 °C |
| Impedancia característica K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-40
90 |
| Temp. ambiental con UL | -40 - 80 °C |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho RJ45 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 4 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Código de conector macho M12 2 | |
| Mat. anillo rosc. con. macho 2 | CuZn niquelado |
| Superf. contacto material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Material conectores macho | CuZn |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | FEP (RoHS) |
| Tipo de cable K1 | S/FTP |
| Longitud cable | 20 |
| Material superf. pantalla K1 | CuZn |
| Categoría del cable K1 | Cat5e |
| Color envoltura exterior 1 | verde, RAL6018 |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | no |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 12 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
7.4
7.4 |
| Sección conductor datos AWG K1 | 22 |
| Trenzado K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
| Número de hilos | 4 |
| Homologaciones del cable K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
| No contiene halógenos | No |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas | UL FT2 |
| Par tornillo de bloqueo | 0,4 Nm |
| Peso neto | 1428 |
| Peso bruto | 1438 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548102369 |
| Volumen | 3.388 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Inglés
Data Sheets
Data sheet Cable PN RJ45 8p-M12 4p
Descripción:Cable PN RJ45 8p-M12 4p (1005841-02)
Tamaño del archivo:0,1 MB
Fecha:18.07.2022
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Descripción:Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p
Tamaño del archivo:0,1 MB
Fecha:19.01.2022
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Descripción:Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p
Tamaño del archivo:0,1 MB
Fecha:19.01.2022
Español
Certificaciones
Certificado (UL) E470625
Descripción:PSEN op Cable M12 4p sh, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p
Tamaño del archivo:0,2 MB
Fecha:28.07.2022