Original Page
La imagen real puede variar
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Número de producto: C1000023
GTIN: 4046548102703
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A,
a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34
mm², longitud del cable: 5 m
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 4 |
| Resist.carac. cable K1 | <=55,4 Ohm/km a 20 °C |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-40
85 |
| Temp. ambiental con UL | 80 °C |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | acodado |
| Código de conector macho M12 1 | codificación A |
| Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Código de conector macho M12 2 | codificación A |
| Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
| Mat. anillo rosc. con. macho 2 | CuZn niquelado |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Material de la junta | FKM |
| Material conectores macho | CuZn |
| Material conectores hembra | CuZn |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
| Tipo de cable K1 | LiF9Y11Y |
| Longitud cable | 5 |
| Color envoltura exterior 1 | negro |
| Color de la carcasa | amarillo, similar RAL1004 |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
5.5
5.5 |
| Sección de los conductores |
0.34
0.34 |
| Sección de conductor AWG K1 | 22 |
| Trenzado K1 | 5 hilos alrededor de relleno |
| Apantallado K1 | no |
| Número de hilos | 5 |
| Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-2 |
| Homologaciones del conector 2 | UL94 V-2 |
| No contiene halógenos | Sí |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
| Par tornillo de bloqueo | 0,4 Nm |
| Peso neto | 198 |
| Peso bruto | 203 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548102703 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Inglés
Data Sheets
Data sheet Cable FC M12 a-M12 s 5p
Descripción:Cable FC M12 a-M12 s 5p (1006089-01)
Tamaño del archivo:0,2 MB
Fecha:08.03.2022
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Descripción:Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p, Cable M12 12p
Tamaño del archivo:0,1 MB
Fecha:07.02.2022
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Descripción:Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p, Cable M12 12p
Tamaño del archivo:0,1 MB
Fecha:07.02.2022
Español
Certificaciones
Certificado (UL) E470625
Descripción:PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Converter M8-M12, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN sc Cable M12 17p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p
Tamaño del archivo:0,4 MB
Fecha:03.08.2022