Original Page

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK

Número de producto: C1000022
GTIN: 4046548102499
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m
Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 4  
Resist.carac. cable K1 <=55,4 Ohm/km a 20 °C  
Temperatura ambiente -40  
85  
Temp. ambiental con UL 80 °C  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Tipo conector 1 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 1 acodado  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn niquelado  
Mat. anillo rosc. con. macho 2 CuZn niquelado  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material de la junta FKM  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuZn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 LiF9Y11Y  
Longitud cable 3  
Color envoltura exterior 1 negro  
Color de la carcasa amarillo, similar RAL1004  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 8 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 5.5  
5.5  
Sección de los conductores 0.34  
0.34  
Sección de conductor AWG K1 22  
Trenzado K1 5 hilos alrededor de relleno  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-2  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-2  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Par tornillo de bloqueo 0,4 Nm  
Peso neto 126  
Peso bruto 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548102499  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Data sheet Cable FC M12 a-M12 s 5p

Cable FC M12 a-M12 s 5p (1006089-01)

0,2 MB
2022-03-08

UK Declaration of Conformity (UKCA)

Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p, Cable M12 12p

0,1 MB
2022-02-07

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p, Cable M12 12p

0,1 MB
2022-02-07

Español


Certificado (UL) E470625

PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Converter M8-M12, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN sc Cable M12 17p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p

0,4 MB
2022-08-03

EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,0 MB
2021-09-13