Original Page

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK

Número de producto: C1000020
GTIN: 4046548102468
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 30 m
Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 4  
Resist.carac. cable K1 <=55,4 Ohm/km a 20 °C  
Temperatura ambiente -40  
85  
Temp. ambiental con UL 80 °C  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn niquelado  
Mat. anillo rosc. con. macho 2 CuZn niquelado  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material de la junta FKM  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuZn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 LiF9Y11Y  
Longitud cable 30  
Color envoltura exterior 1 negro  
Color de la carcasa amarillo, similar RAL1004  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 8 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 5.5  
5.5  
Sección de los conductores 0.34  
0.34  
Sección de conductor AWG K1 22  
Trenzado K1 5 hilos alrededor de relleno  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-2  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-2  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Par tornillo de bloqueo 0,4 Nm  
Peso neto 1122  
Peso bruto 1132  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548102468  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Data sheet Cable FC M12 a-M12 s 5p

Cable FC M12 s-M12 s 5p (1006088-01)

0,2 MB
08.03.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p, Cable M12 12p

0,1 MB
07.02.2022

UK Declaration of Conformity (UKCA)

Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p, Cable M12 12p

0,1 MB
07.02.2022

Español


Certificado (UL) E470625

PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Converter M8-M12, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN sc Cable M12 17p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable FC M12 a-M12 s 5p, Cable FC M12 s 5p, Cable CAN M12 5p, Cable CAN M12-M12 5p

0,4 MB
03.08.2022

EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,0 MB
13.09.2021