Original Page

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX

Número de producto: C1000059
GTIN: 4046548105483
Adaptador Y para conectar PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67, 1 conector hembra M12 de 8 polos, recto, código A a 2 conectores macho M12 de 5 polos, rectos, código A
Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 2  
Resist.carac. cable K1
Resist. carac. cable K1
Temperatura ambiente -25  
80  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Carcasa de clase de protección IP67 when screwed in place  
Tipo conector 1 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Tipo de conector macho 3 Conector hembra M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 3 recto  
Código de conector macho M12 3 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 GD-Zn, Ni  
Mat. anillo rosc. con. macho 2 GD-Zn, Ni  
Mat. anillo rosc. con. macho 3 GD-Zn, Ni  
Material carcasa conector 3 TPU, UL 94 HB  
Superf. contacto material 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Superf. contacto material 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Superf. contacto material 3 Ni b / Au 0,2 gal.  
Material de la junta FPM  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuZn  
Material conductor K1 Cu  
Material conductor K2 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Mat. aislam. cable K2 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 4Li9Y11Y  
Tipo de cable K2
Longitud cable 0.2  
Color envoltura exterior 1 Amarillo señal RAL1003  
Color envoltura exterior 2 amarillo señal RAL1003  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Material envoltura de cable 2 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Capacidad de arrastre cable 2 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 7,5 x Ø  
Radio flex. (al instalar) K2
Diámetro ext. máx. cable K1 4.85  
4.85  
Sección de los conductores 0.25  
0.25  
Sección de conductor AWG K1 24  
Sección de conductor AWG K2 24  
Trenzado K1 5 hilos  
Trenzado K2 5 hilos  
Apantallado K1 no  
Apantallado K2 no  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20549  
Homologaciones del cable K2 UL AWM-Style 20549  
Homologaciones del conector 1 UL 94 HB  
Homologaciones del conector 2 UL 94 HB  
Homologaciones del conector 3 UL 94 HB  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL FT2  
Par tornillo de bloqueo 0,6 Nm  
Peso neto 45  
Peso bruto 49  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002925  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548105483  
Volumen 0.189  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Data sheet Y junction M12-M12 5p M12 8p

Y junction M12-M12 5p M12 8p (1006106-01)

1,3 MB
28.03.2022

UK Declaration of Conformity (UKCA)

Y junction M12-M12 5p M12 8p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

Y junction M12-M12 5p M12 8p

0,3 MB
14.05.2025

Español


EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,4 MB
03.11.2025

EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,1 MB
27.09.2023