Original Page

Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN

Número de producto: C1000008
GTIN: 4046548102505
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 10 m
Homologación CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Intensidad asignada 1.5  
Resist.carac. cable K1 <=55,4 Ohm/km a 20 °C  
Impedancia característica K1 100 Ohm ± 15 Ohm  
Temperatura ambiente -40  
90  
Temp. ambiental con UL -40 - 80 °C  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Tipo conector 1 Conector macho M12 4 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 4 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn niquelado  
Superf. contacto material 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Material conectores macho CuZn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 FEP (RoHS)  
Tipo de cable K1 S/FTP  
Longitud cable 10  
Material superf. pantalla K1 CuZn  
Categoría del cable K1 Cat5e  
Color envoltura exterior 1 verde, RAL6018  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Radio flex. (al instalar) K1 12 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 7.4  
7.4  
Sección conductor datos AWG K1 22  
Trenzado K1 twisted pair  
(2x2xAWG22)  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Número de hilos 4  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 21923  
verified ANSI/TIA-568-C.2  
No contiene halógenos No  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL FT2  
Par tornillo de bloqueo 0,4 Nm  
Peso neto 725  
Peso bruto 735  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548102505  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Data sheet Cable PN M12-M12 4p

Cable PN M12-M12 4p (1005842-03)

0,1 MB
22.05.2024

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p

0,1 MB
19.01.2022

UK Declaration of Conformity (UKCA)

Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p

0,1 MB
19.01.2022

Español


Certificado (UL) E470625

PSEN op Cable M12 4p sh, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p

0,2 MB
28.07.2022

EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,0 MB
13.09.2021