Original Page
La imagen real puede variar
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Número de producto: C1000013
GTIN: 4046548102550
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L,
a conector hembra M12 5 polos, recto, código L,
sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 10 m
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 12 |
| Resist.carac. cable K1 | 58 Ohm/km |
| Especif. de resist. de paso K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-30
90 |
| Temp. ambiental con UL | 80 °C |
| Dist. fuga/disp. superf. según | IEC 60664-1 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Código de conector macho M12 1 | |
| Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Código de conector macho M12 2 | |
| Mat. anillo rosc. con. macho 1 | |
| Mat. anillo rosc. con. macho 2 | |
| Superf. contacto material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
| Superf. contacto material 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
| Material de la junta | FPM |
| Material conectores macho | CuNi |
| Material conectores hembra | CuNi |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
| Tipo de cable K1 | Li9Y11Y |
| Longitud cable | 10 |
| Color envoltura exterior 1 | negro intenso RAL 9005 |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
8
8 |
| Sección de los conductores |
1.5
1.5 |
| Trenzado K1 | 5 hilos alrededor de relleno |
| Apantallado K1 | no |
| Número de hilos | 5 |
| Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20549 |
| Homologaciones del conector 1 | UL 94 HB |
| Homologaciones del conector 2 | UL 94 HB |
| No contiene halógenos | Sí |
| Libre de halógenos según norma | DIN VDE 0472-815 |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Resistencia a aceites s. norma | DIN EN 60811-2-1 |
| Propiedades ignífugas | cULus 20549 |
| Par tornillo de bloqueo | 0,6 Nm |
| Peso neto | 1196 |
| Peso bruto | 1208 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548102550 |
| Volumen | 3.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Inglés
Data Sheets
Data sheet Cable M12-M12 5p
Descripción:Cable M12-M12 5p (1005743-02)
Tamaño del archivo:0,2 MB
Fecha:16.02.2023
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Descripción:Cable M12-M12 5p, Cable M12 5p, Cable PW M12-M12 5p, Cable PW M12 5p
Tamaño del archivo:0,1 MB
Fecha:25.04.2022
Español
Certificaciones
Certificado (UL) E470625
Descripción:PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSEN Cable M12 8p, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN op Cable M12 12p, Cable M12-M12 5p, Cable M12 5p, Cable M12 12p, Cable Ethernet M12-M12 4p, Connector M12 5p, Cable PW M12-M12 5p, Cable PW M12 5p, Cable M12 s 12p
Tamaño del archivo:0,3 MB
Fecha:04.06.2025