Original Page

PSEN cs adapter

Número de producto: 380301
GTIN: 4046548055320
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un sensor PSENcode (interruptor de seguridad encriptado) a PSS67 y PDP67.
Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 2  
Temperatura ambiente -25  
60  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP68  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Longitud cable 0.1  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Color envoltura exterior 1 negro  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 TPU 11YH1  
PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 5.9  
5.9  
Sección de los conductores 0.25  
0.25  
Sección de conductor AWG K1 24  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Número de hilos 7  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL FT2  
Material de la carcasa PUR  
Peso neto 30  
Peso bruto 39  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548055320  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Inglés


Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Español


EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,0 MB
11.05.2022