Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Número de producto: 751330
PNOZsigma safety relay (standalone), outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24
- 240 V AC/DC, width: 45 mm, speed and standstill monitoring,
proximity switch and/or encoder, display handling push & turn,
plug-in... Más
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma safety relay (standalone), outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm, speed and standstill monitoring, proximity switch and/or encoder, display handling push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma contact expansion.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Consumo de energía AC | 9 VA |
Consumo de energía DC | 5.5 W |
Peso bruto (V) | 48 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | AC |
Tolerancia de U2 | |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Entrada del detector de proximidad
F.sup.prog. sin hist.int.prox. | 10 mHz - 1.000 kHz |
Codificador incremental de entrada
Número entradas de encóder inc | 1 |
Conexión (encóder incremental) | Conector hembra RJ-45 8 pol. |
Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 10 mHz - 1.000 kHz |
Entrada de reinicio
Entradas por semiconductor | 4 |
Salidas analógicas
Número de salidas analógicas | 1 |
Tipo de salidas analógicas | Corriente |
Margen señales sal. analógica |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 4 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -20 %/+20 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 4 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 4 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tiempo reac. super. valor lím. | 1/4f_ist + 16 ms |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 100 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 400 g |
Peso bruto | 420 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548062380 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.600 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Special cable for direct configuration on PNOZ s30, l = 1.5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
pin D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top
hat rails.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 9-pin
D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top hatrails.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection,
for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Cable with 15-pin, D-Sub connector for adapter box PNOZ msi b1 (773880),
cable length 0.3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Bracket for chip card, for PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection,
for PNOZ msXp and PNOZ s30, 7.5 m, for ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,25-pin,
5 m, cable outlet right-hand side, for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 5 m, for Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ
msXp and PNOZ s30, 1.5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ
msXp and PNOZ s30, 2.5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ
msXp and PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. SIM card adapter and PNOZsigma Chipcard
Reader.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ msi S15
773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S09
773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 20-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m, adapter cable for
speed monitoring on ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection,
for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cable with 25-pin, D-Sub connector for adapter box PNOZ msi b1 (773883),
cable length 2.5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder, 2.5 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection,
for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
pin D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top
hat rails.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,15-pin,
2.5 m, cable outlet left-hand side for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection,
for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,25-pin,
2.5 m, cable outlet right-hand side, for Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece
X1/X2/X3 8-pin and X4 4-pin, for 45 mm housing.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,25-pin,
5 m, cable outlet left-hand side for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,15-pin,
2.5 m, cable outlet right-hand side, for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m, adapter cable for
speed monitoring on ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder
connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an
incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor,
with additional supply for the proximity switch.
Adecuado para
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licence PNOZsigma Configurator, for configuring the PNOZ s30,
no time limit, licence is bound to a workplace.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licence PNOZsigma Configurator, for configuring the PNOZ s30, time
limited to 1 year, licence is bound to a workplace.