text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Ürün numarası: 751330
GTIN: 4046548062380
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24 - 240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, hız ve durma izleme, yakınlık anahtarı ve/veya kodlayıcı, bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma kontak genişletme ile genişletme.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24 - 240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, hız ve durma izleme, yakınlık anahtarı ve/veya kodlayıcı, bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma kontak genişletme ile genişletme.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
240  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi AC 9  
Güç tüketimi DC 5.5  
Besleme gerilimi 2 (V) 48  
240  
U2 besleme voltajı tipi AC  
U2 toleransı
Maks. cihaz devre kesicisi P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Yak. anahtrsız prog. izl. fon. P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Artımsal enkoder giriş sayısı 1  
1  
Bağlantı (artım kodlayıcı) P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig  
Faz knm. dif.sin. art.enk. P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30°  
Hist. art. yok prog. mon. fnk. P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Yarı iletken girişler 4  
Analog çıkışlar adedi 1  
Anolog çıkış tipleri P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom  
Sinyal aralığı analog çıkış P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA  
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA  
Yariiletken cikislarin sayisi 4  
Tolerans hrc. volt. DC S/C P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 4  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 4  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Emniyet kontakları: UL'de AC P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity)  
Röle kontak malzemesi P_KONT_MAT_AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -20  
55  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP30  
Terminal protection type
Sınır değ. üz. reaks. süresi P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
Alt kısım gövde malzemesi P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Ön plaka gövde malzemesi P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 100  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 120  
Net agirlik 400  
Brüt ağırlık 420  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371811  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548062380  
Cilt 0.600  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Sipariş Paketi, SIM kart adaptörü ve PNOZsigma Çipli Kart Okuyucusu dahil.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Sipariş Paketi, SIM kart adaptörü dahil.
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
PNOZ s30'da doğrudan konfigürasyon için özel kablo, l = 1,5 m.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm 751014
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1/X2/X3 8 pimli ve X4 4 pimli, 45 mm muhafaza için.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
PSEN msi b4 korumalı bağlantı kutusu, yakınlık anahtarına artımlı kodlayıcı bağlamak için, çekme direnci var/yok, yakınlık anahtarı için ek besleme ile.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 1,5 m, ELAU PACDrive3'te hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 2,5 m, ELAU PACDrive3'te hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Bosch Rexroth için.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, Bosch Rexroth için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 7,5 m, ELAU için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, ELAU için.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, ELAU için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Lenze için.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, SEW için.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, SEW için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Baumüller için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Rockwell için.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 20 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, FANUC için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Evrensel adaptör, 9 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Evrensel adaptör, 15 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Evrensel adaptör, 25 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PMCtendo için.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m, Bosch Rexroth için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Leroy için.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PARKER HD için.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 15 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
15 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773880) için D-Sub konektör, kablo uzunluğu 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 9 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 25 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
25 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773883) için D-Sub konektör, kablo uzunluğu 2,5 m.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti çipli kart, 10 parça set, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için çipli kart okuyucu.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Çipli kart etiketi, PNOZmulti küçük kontrolörleri, 12 parça.

Şunlar için uygundur

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
PNOZsigma Configurator lisansı, PNOZ s30'u konfigüre etmek için, süre sınırı yok, lisans iş yerine bağlıdır.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
PNOZsigma Configurator lisansı, PNOZ s30'u konfigüre etmek için, 1 yıl süre sınırı, lisans iş yerine bağlıdır.