Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Imagem similar
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Número do produto: 751330
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), saídas: 2normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB = 24
- 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitorador de rotação e parada,
interruptor ... Mais
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), saídas: 2normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB = 24 - 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitorador de rotação e parada, interruptor de aproximação e/ou codificador rotativo, comando do displaypush & turn, terminais de mola conectáveis, ampliação com ampliação de contatoPNOZsigma .
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 - 240 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Absorção de potência AC | 9 VA |
Absorção de potência CC | 5.5 W |
Tensão de alimentação 2 (V) | 48 - 240 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CA |
Tolerância de U2 | |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Entrada do interruptor de proximidade
Frq.monit.prgm.s/hist. NS | 10 mHz - 1.000 kHz |
Codificador incremental de entrada
N° entradas de codificador inc | 1 |
Conexão (codific. incremental) | Conect. encaixe RJ45, 8 polos |
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
Monit. prog. F s/ hist. incr. | 10 mHz a 1.000 kHz |
Redefinir entrada
Entradas do semi-condutor | 4 |
Saídas analógicas
Número de saídas analógicas | 1 |
Tipo de saídas analógicas | Corrente elétrica |
Faixa de sinal saída analógica |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 4 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 4 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 4 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G.U. (mesma polarid.) |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tempo reação ultrapass. limite | 1/f_real + 16ms |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 100 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Peso líquido | 400 g |
Peso bruto | 420 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548062380 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371811 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001448 |
Volume | 0.600 |
Acessórios opcionais
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 15
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no
trilho.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 9
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Cabo com 15 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773880),
comprimento do cabo 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, para ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos,
5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM e PNOZsigmaChipcard
Reader.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 20polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cabo adaptador para
monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cabo com 25 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773883),
comprimento do cabo 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificador daSiemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Caixa adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 25
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no
trilho.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos,
2,5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos,
2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade
X1/X2/X3 de 8 polos e X4 de 4 polos, para carcaça de 45 mm.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos,
5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos,
2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cabo adaptador para
monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um
codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull,
com fornecimento adicional para detector de proximidade.
Correspondência
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licença PNOZsigma Configurators, para configuração do PNOZ s30, prazo
ilimitado, licença vinculada a uma estação de trabalho.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licença PNOZsigma Configurators, para configuração do PNOZ s30, prazo
limitado a 1 ano, licença vinculada a uma estação de trabalho.