text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

產品料號: 751330
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸出:2 N/O,2 N/C,UB = 24 - 240 V AC/DC,寬度:45 mm,速度和靜止監控器, 近接開關和/或編碼器,顯示操作按壓和旋轉, 插入式彈簧端子,用 PNOZsigma 接點擴充進行擴充。

請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .


單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24 - 240  V
電源電壓類型 U1 AC/DC  
AC 耗電量 9  VA
DC 耗電量 5.5  W
電源類型 2 (V) 48 - 240  V
電源電壓類型 U2 AC  
U2 的容差  
最大裝置斷路器 最大導體橫截面  
編程監控功能無遲滯值近接開關 10 mHz - 1,000 kHz  
增量型編碼器輸入數量 1  
連接(增量編碼器) 8-pin RJ-45 母接頭  
相位位置差分信號遞增編碼器 90° ±30°  
編程監控功能無遲滯值遞增 10 mHz - 1,000 kHz  
電晶體輸入 4  
類比輸出數 1  
類比輸出的類型 電流  
信號範圍類比輸出 4 .. 20 mA  
0 .. 20 mA  
電晶體輸出數量 4  
公差外部電壓DC S/C -20 %/+20 %  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  V
最大電流 AC1 安全控制器 4  A
電壓 DC1 安全控制器 24  V
最大電流 DC1 安全控制器 4  A
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  V
最大電流 AC15 安全控制器 3  A
電壓 DC13 安全控制器 24  V
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G.U.(相同極性)  
繼電器接點材料 AgCuNi  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -20 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
反應時間超過極限值 1/f_actual + 16ms  
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧式端子  
端子樣式 插件  
高度尺寸 100  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 120  mm
淨重 400  g
毛重 420  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN代碼 4046548062380  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371811  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001448  
體積 0.600  
 

可選的配件

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
用於直接配置在 PNOZ s30 上的特殊電纜,l = 1.5 m。
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 15- pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到 導軌上。
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti 晶片卡,10 件組,8 kB。
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 9-pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到導軌上。
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti 晶片卡,1 件,8 kB。
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
配備 15-pin 的電纜,用於轉接器盒 PNOZ msi b1(773880)的 D-Sub 接頭, 電纜長度 0.3 m。
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
晶片卡用支架,用於 PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB。
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,7.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
通用轉接器,25-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PMCtendo。
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m。
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m。
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PARKER HD。
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Leroy。
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,5 m。
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack,包含 SIM 卡轉接器和 PNOZsigma 晶片卡 讀卡機。
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 晶片卡,1 件,32 kB。
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti 晶片卡,10 件組,32 kB。
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
線端套管 PNOZsigma 或 PNOZsigma 擴充,PU = 10 件。
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
通用轉接器,15-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
通用轉接器,9-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack,包含 SIM 卡轉接器。
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
晶片卡用標籤,小型控制器 PNOZmulti,12 件。
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
用於 PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB 的晶片卡讀卡機。
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 20-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 FANUC。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 2.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的 速度監控的轉接器電纜。
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Lenze。
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
配備 25-pin 的電纜,用於轉接器盒 PNOZ msi b1(773883)的 D-Sub 接頭, 電纜長度 2.5 m。
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,2.5 m。
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 25- pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到 導軌上。
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 SEW。
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin, 2.5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接, 用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 Lenze。
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm 751014
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1/X2/X3 8-pin 和 X4 4-pin,用於 45 mm 外殼。
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin, 5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 SEW。
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin, 2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Rockwell。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 1.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的 速度監控的轉接器電纜。
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器 連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Baumüller。
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
屏蔽連接盒 PSEN msi b4,用於將 增量型編碼器連接到近接開關,有/無拉動電阻, 具備為近接開關提供額外的電源。

適用於

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
授權 PNOZsigma Configurator,用於配置 PNOZ s30, 無時間限制,授權已綁定到工作場所。
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
授權 PNOZsigma Configurator,用於配置 PNOZ s30,時間 限制為 1 年,授權已綁定到工作場所。