閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
製品コード: 751330
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、出力: 2 N/O、2 N/C、UB = 24
~240 V AC/DC、幅: 45 mm、速度および停止監視、
近接スイッチおよび/またはエンコーダ、押して回すディスプレイ操作、
プラグインケージ式端子、PNOZsigma
接点増設による増設。
ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 - 240 V |
電源電圧U1のタイプ | AC/DC |
AC消費電力 | 9 VA |
DC消費電力 | 5.5 W |
供給電圧2 (V) | 48 - 240 V |
電源電圧U2のタイプ | AC |
U2の許容電圧範囲 | |
サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
近接スイッチ入力
監視周波数 (ヒステリシス無) | 10 mHz - 1,000 kHz |
入力インクリメンタルエンコーダ
インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンRJ-45 (メス) コネクタ |
エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
監視周波数 (ヒステリシス無) | 10 mHz~1,000 kHz |
リセット入力
半導体入力 | 4 |
アナログ出力
アナログ出力数 | 1 |
アナログ出力のタイプ | 電流 |
アナログ出力信号範囲 |
4~20 mA
0~20 mA |
半導体出力
半導体出力数 | 4 |
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -20 %/+20 % |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 240 V |
安全コントローラ最大電流AC1 | 4 A |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
安全コントローラ最大電流DC1 | 4 A |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 V |
安全コントローラ最大電流AC15 | 3 A |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 V |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G.U.(同じ極性) |
リレー接点の材質 | AgCuNi |
リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -20 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
制限値超過後の応答時間 | 1/f_actual + 16ms |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 | ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 100 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 400 g |
総重量 | 420 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EANコード | 4046548062380 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
ボリューム | 0.600 |
アクセサリ(オプション)
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 15
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 9ピン
D-Subコネクタ、2 x ソケット、1 x コネクタ、DINレールに取り付け可。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PARKER HD対応。
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Leroy対応。
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび20ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、FANUC対応。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m、ELAU PACDrive3の
速度監視用アダプタケーブル。
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Lenze対応。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 25
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、SEW対応。
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Lenze対応。
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1/X2/X3 8ピン
およびX4 4ピン各1点、45 mmハウジング用。
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、SEW対応。
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Rockwell対応。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m、ELAU PACDrive3の
速度監視用アダプタケーブル。
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Baumüller対応。
お勧めの用途
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
PNOZ s30コンフィグレーション用PNOZsigmaコンフィグレータライセンス、
無期限、ライセンスは職場に付与されます。
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
PNOZs30をコンフィグレーションするPNOZsigmaコンフィグレータ用ライセンス、
期限1年間、ライセンスは職場に付与されます。