Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773845","name":"PNOZ msi b4 Box","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ msi b4 Box
Número de producto: 773845
GTIN: 4046548051216
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an
incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor,
with additional supply for the proximity switch.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Material del producto | Acero galvanizado |
| Material de la carcasa | Acero galvanizado en caliente |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | fijo |
| Dimensión de altura | 103.1 |
| Dimensión Ancho | 25 |
| Dimensión Profundidad | 131.3 |
| Peso neto | 280 |
| Peso bruto | 295 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440108 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051216 |
| Volumen | 1.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ
msXp and PNOZ s30, 2.5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ
msXp and PNOZ s30, 1.5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ
msXp and PNOZ s30, 5 m.