Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Numero dell'articolo: 751330
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), uscite: 2 NO, 2 NC, UB = 24
- 240 V AC/DC, larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo e di movimento,
sensore di prossimità e/o encoder rota... Altri
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), uscite: 2 NO, 2 NC, UB = 24 - 240 V AC/DC, larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo e di movimento, sensore di prossimità e/o encoder rotativo, funzionamento display push &turn, morsetti a molla estraibili, espansione con modulo di espansione dei contatti PNOZsigma.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Potenza assorbita AC | 9 VA |
Potenza assorbita DC | 5.5 W |
Tensione di alimentazione 2(V) | 48 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | AC |
Tolleranza di U2 | |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Ingresso interruttore di prossimità
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 10 mHz - 1.000 kHz |
Ingresso encoder incrementale
Numero di ingressi encoder inc | 1 |
Colleg. (encoder incrementale) | Connettore femm. RJ-45, 8 poli |
Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 10 mHz - 1.000 kHz |
Ingresso di reset
Ingressi a semiconduttore | 4 |
Uscite analogiche
N. uscite analogiche | 1 |
Tipo di uscite analogiche | Corrente |
Campo segnale Usc. Analog. |
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 4 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 4 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 4 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempo risp.super.valori limite | 1/f_ist + 16ms |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 400 g |
Peso lordo | 420 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Codice EAN | 4046548062380 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volume | 0.600 |
Accessori opzionali
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cavo speciale per la configurazione diretta in PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x15
poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile
su guide DIN.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x9 poli
connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile su guide DIN.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Cavo con 15 poli, connettere maschio Sub-D per scatola adattatore PNOZmsi b1 (773880),
lunghezza cavo 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sostegno per chipcard, per PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, per ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773858
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli,
5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. adattatore per schede SIM e PNOZsigmaChipcard
Reader.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ msi S15
773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S09
773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, incl. adattatore schede SIM.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu
WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 20 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cavo adattatore per
controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cavo con 25 poli, connettere maschio Sub-D per scatola adattatore PNOZmsi b1 (773883),
lunghezza cavo 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 2,5m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x25
poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile
su guide DIN.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 15poli,
2,5 m, uscita cavo a sinistra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli,
per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli,
2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo
X1/X2/X3 8 poli e X4 4 poli, per custodia 45 mm.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli,
5 m, uscita cavo a sinistra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 15poli,
2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cavo adattatore per
controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un
encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull,
con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
Adatto a
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licenza PNOZsigma Configurator per la configurazione di PNOZ s30, senzalimite temporale; la licenza è legata a una postazione di lavoro.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licenza PNOZsigma Configurator per la configurazione di PNOZ s30, valida1 anno; la licenza è legata a una postazione di lavoro.