text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Номер артикула: 751330
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль скорости и простоя, бесконтактный выключатель и/или энкодер, отобра...  Больше

Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль скорости и простоя, бесконтактный выключатель и/или энкодер, отображение выполнения толканияи поворота, съемные пружинные клеммы, расширение с помощью модуля расширения PNOZsigma.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 9  VA
потребляемая мощность DC 5.5  W
Питающее напряжение 2 (V) 48 - 240  V
Тип питающего напряжения U2 Переменный ток  
Допуск по U2  
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. 10 мГц - 1 000 кГц  
Подсоединение импульс. датчика 1  
Соединение (энкодер приращений 8-контактный гнездовой мини-ра  
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. 90° ±30°  
Прог. контр. без гист. инкр. 10 мГц – 1 000 кГц  
Входы полупроводника 4  
Число аналоговых выходов 1  
Тип аналоговых выходов Ток  
Диапазон сигн., аналог. выход 4 .. 20 мА  
0 .. 20 мА  
Количество полупроводниковых в 4  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –20%/+20%  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -20 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Время откл. после пред. знач. 1/f_actual + 16ms  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 100  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 400  g
Вес брутто 420  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Доступен вход в SCIP да  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-код 4046548062380  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371811  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001448  
Объем 0.600  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 15- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 8 кБ.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 9- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 8 КБ.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Кабель с 15-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773880), длина кабеля: 0,3 м.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 7,5 м, для ELAU.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PMCtendo.
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м.
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PARKER HD.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты и считывательчип-карты PNOZsigma.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и20-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 2,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Lenze.
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Кабель с 25-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773883), длина кабеля: 2,5 м.
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 25- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для SEW.
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Lenze.
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm 751014
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1/X2/X3 8-контактных и X4 4-контактная, для корпуса 45 мм.
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для SEW.
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 1,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора, с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.

Подходит для

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Бессрочная лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZs30, на одну рабочую станцию.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZ s30, срок действия: 1 год, на одну рабочую станцию.