Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Som på fig.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Produktnummer: 751330
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB = 24
- 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, hastigheds-, stilstandsvagter,
nærhedsafbrydere og/eller rotationsencoder, dis... Mere
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB = 24 - 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, hastigheds-, stilstandsvagter, nærhedsafbrydere og/eller rotationsencoder, displaybetjening push &turn, indstikbare fjederklemmer, udvidelse med PNOZsigma kontaktudvidelse.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 9 VA |
Effektforbrug DC | 5.5 W |
Forsyningsspænding 2 (V) | 48 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U2 | AC |
Tolerance for U2 | |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Indgang til nærhedsafbryder
Prog.overv.fr. uden hyst. f NA | 10 mHz - 1.000 kHz |
Indgang inkremental encoder
Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
Tilslutning (inkrementgiver) | RJ-45-hunstik, 8-polet |
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
prog.overv.rækf. u. hyst inkr | 10 mHz - 1.000 kHz |
Reset-indgang
Halvlederindgange | 4 |
Analoge udgange
Antal af analogudgange | 1 |
Type analogudgange | Strøm |
Signalområde analog udgang |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 4 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 4 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 4 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -20 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Reaktionstid grnsevrdioverskr. | 1/f_faktisk + 16ms |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 100 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 400 g |
Bruttovægt | 420 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kode | 4046548062380 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.600 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel til direkte konfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x9-polet
Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb påDIN-skinner.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel med 15-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773880),
kabellængde 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Holder til chipkort, til PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 5 m, til Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortadapter og PNOZsigma Chipcard
Reader.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
PNOZ msi S15
773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
PNOZ msi S09
773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 20-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel med 25-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773883),
kabellængde 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk.
X1/X2/X3 8-polet og X4 4-polet, til 45 mm hus.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en
inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand,
med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.
Passende til
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licens PNOZsigma Configurators, til konfiguration af PNOZ s30,tidsmæssigt
ubegrænset, licens er bundet til én arbejdsplads.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licens PNOZsigma Configurators, til konfiguration af PNOZ s30,tidsmæssigt
begrænset til 1 år, licens er bundet til én arbejdsplads.