text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ msi b1 Box 9p

Número de producto: 773882
GTIN: 4046548053043
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 9-pin D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top hatrails.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo conector 1 Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tipo de conector macho 3 Conector macho Sub-D 9 polos  
Material carcasa conector 3 PBT  
Superf. contacto material 1 Au  
Material conectores macho Latón  
Material conectores hembra Latón  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 3 UL94 V-0  
Material de la carcasa Acero galvanizado en caliente  
Dimensión de altura 60  
Dimensión Ancho 66  
Dimensión Profundidad 30  
Peso neto 130  
Peso bruto 140  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548053043  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1