text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ msi S15

Número de producto: 773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo conector 1 Conector macho Sub-D 15 polos  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra Sub-D 15 polos  
Tornillos de fijación UNC 4-40  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho Aleación de cobre  
Material conectores hembra Aleación de cobre  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Material de la carcasa Zn  
Dimensión de altura 52.3  mm
Dimensión Ancho 30  mm
Dimensión Profundidad 17.6  mm
Peso neto 78  g
Peso bruto 92  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548043754  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1