Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Artikelnummer: 751330
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB =
24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Dreh-, Stillstandswächter,
Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn... Mehr
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Dreh-, Stillstandswächter, Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 - 240 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 9 VA |
Leistungsaufnahme DC U1 | 5.5 W |
Versorgungsspannung U2 | 48 - 240 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | AC |
Toleranz von U2 | |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Eingang Näherungsschalter
prog.Überwach.F ohne Hyst NS | 10 mHz - 1.000 kHz |
Eingang Inkrementalgeber
Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 1 |
Anschluss (Inkrementalgeber) | RJ-45-Buchsenstecker, 8polig |
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr | 10 mHz - 1.000 kHz |
Reset-Eingang
Anzahl Halbleitereingänge | 4 |
Analoge Ausgänge
Anzahl Analogausgänge | 1 |
Art Analogausgänge | Strom |
Signalbereich Analog-Ausg. |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 4 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -20 %/+20 % |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 4 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 4 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -20 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP30 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Reaktionszeit Grenzwertübersch | 1/f_ist + 16 ms |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 100 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 400 g |
Bruttogewicht | 420 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-Code | 4046548062380 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.600 |
Optionales Zubehör
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen
aufrastbar.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen aufrastbar.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel mit 15-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773880),
Kabellänge 0,3 m.
Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Halter für Chipkarte, für PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 7,5 m, für ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bosc/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol.,
5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S25
773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PMCtendo.
PNOZ msi11p adapter cable 1,5m
773855
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ
msXp und PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p adapter cable 2,5m
773854
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ
msXp und PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ
msXp und PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-Kartenadapter und PNOZsigma Chipcard
Reader.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 20-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, Adapterkabel für
Drehzahlüberwachung an ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel mit 25-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773883),
Kabellänge 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 2,5 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen
aufrastbar.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol.,
2,5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol.,
2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück
X1/X2/X3 8-polig und X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol.,
5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol.,
2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, Adapterkabel für
Drehzahlüberwachung an ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines
Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand,
mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.
Passend dazu
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Lizenz PNOZsigma Configurators, zur Konfiguration des PNOZ s30, zeitlich
unbegrenzt, Lizenz ist an einen Arbeitsplatz gebunden.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Lizenz PNOZsigma Configurators, zur Konfiguration des PNOZ s30, zeitlich
auf 1 Jahr begrenzt, Lizenz ist an einen Arbeitsplatz gebunden.