Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"10685.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Produkten kan variera
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Artikelnummer: 751330
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), utgångar: 2 S, 2 Ö, UB = 24
–240 V AC/DC, bredd: 45 mm, varvtalsvakt, stilleståndsvakt,
beröringsfri givare och/eller vridencoder, displayanvändning med push &tur... Mer
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK10,685.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), utgångar: 2 S, 2 Ö, UB = 24 –240 V AC/DC, bredd: 45 mm, varvtalsvakt, stilleståndsvakt, beröringsfri givare och/eller vridencoder, displayanvändning med push &turn, löstagbara fjäderkraftplintar, expansion med PNOZsigma kontaktexpansion.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 - 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Effektförbrukning AC | 9 VA |
Effektförbrukning DC | 5.5 W |
Manöverspänning 2 (V) | 48 - 240 V |
Typ av matningsspänning U2 | AC |
Tolerans för U2 | |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Ingång för närhetskontakt
prog.övervak.F utan hyst.NS | 10 mHz - 1 000 kHz |
Ingångsinkrementell kodare
Antal inkrementalgivaringångar | 1 |
Anslutning (inkrementalgivare) | RJ-45-hylskontakt, 8-polig |
Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
prog.övervak.F utan hyst.inkr | 10 mHz–1 000 kHz |
Återställningsingång
Digitala ingångar | 4 |
Analoga utgångar
Antal analoga utgångar | 1 |
Typ analoga utgångar | Ström |
Signalområde analog utg. |
4– 20 mA
0– 20 mA |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 4 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 4 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 4 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 VAC G.U. (samma polaritet) |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -20 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Reakti.tid gränsvärdesöverskr | 1/4f_ist + 16 ms |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 100 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 400 g |
Bruttovikt | 420 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kod | 4046548062380 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371811 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001448 |
Volym | 0.600 |
Tillbehör – tillval
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel för direktkonfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
SEK692.00
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på
skenor.
SEK2,966.00
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.
SEK2,050.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för ELAU.
SEK1,255.00
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel med 15-polig, Sub-D-kontakt för adapterbox PNOZ msi b1 (773880),
kabellängd 0,3 m.
SEK445.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK136.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU.
SEK1,394.00
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Bosch Rexroth.
SEK1,225.00
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,311.00
PNOZ msi S025
773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,480.00
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 5 m, för Bosch Rexroth.
SEK1,311.00
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtendo.
SEK1,255.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 1,5 m.
SEK418.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 2,5 m.
SEK437.00
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PARKER HD.
SEK1,233.00
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch Rexroth.
SEK1,255.00
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Leroy.
SEK1,255.00
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 5 m.
SEK504.00
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter och PNOZsigma Chipcard
Reader.
SEK1,867.00
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
SEK386.00
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,161.00
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK1,887.00
SEK1,167.00
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
SEK1,022.00
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 20-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för FANUC.
SEK2,679.00
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel för
varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.
SEK1,764.00
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Lenze.
SEK1,255.00
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel med 25-polig, Sub-D-kontakt för adapterbox PNOZ msi b1 (773883),
kabellängd 2,5 m.
SEK557.00
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare, 2,5 m.
SEK1,232.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för ELAU.
SEK1,225.00
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på
skenor.
SEK2,189.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för SEW.
SEK1,255.00
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig,
2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.
SEK1,255.00
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Lenze.
SEK1,225.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,232.00
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st.
X1/X2/X3 8-polig och X4 4-polig, för 45 mm-hölje.
SEK501.00
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.
SEK1,286.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för SEW.
SEK1,225.00
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig,
2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,255.00
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Rockwell.
SEK1,255.00
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel för
varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.
SEK1,673.00
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Baumüller.
SEK1,255.00
PNOZ msi b4 Box
773845
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en
inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd,
med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.
SEK828.00
Lämplig för
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licens PNOZsigma Configurator, för konfigurering av PNOZ s30, obegränsad
licensperiod, licensen är bunden till en arbetsplats.
SEK3,588.00
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licens PNOZsigma Configurator, för konfigurering av PNOZ s30, begränsad
till 1 år, licensen är bunden till en arbetsplats.
SEK1,204.00