text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Numer produktu: 751330
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24 – 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie prędkości i zatrzymania, czujnik zbliżeniowy i/lub enkoder, obsługa wyśw...  Więcej

UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .


Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24 – 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie prędkości i zatrzymania, czujnik zbliżeniowy i/lub enkoder, obsługa wyświetlacza push & turn, zaciski wtykowe sprężynowe, rozszerzenie styków z PNOZsigma .

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 24 - 240  V
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Pobór mocy AC 9  VA
Pobór mocy DC 5.5  W
Napięcie zasilania 2 (V) 48 - 240  V
Typ napięcia zasilania U2 AC  
Tolerancja U2  
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. 10 mHz - 1 000 kHz  
Liczba wejść czujników inkreme 1  
Przyłącze (enkoder inkrement.) 8-pinowe złącze żeńskie RJ-45  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Progr.funk.bez inkr.histerezy 10 mHz - 1 000 kHz  
Wejścia półprzewodnikowe 4  
Ilość wyjść analogowych 1  
Rodzaj wyjść analogowych Natężenie  
Zakres sygn. wyj. analogowych 4 .. 20 mA  
0 .. 20 mA  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 4  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -20%/+20%  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -20 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Czas reakcji wzg. wart. limitu 1/f_actual + 16ms  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 100  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 120  mm
Ciężar netto 400  g
Ciężar brutto 420  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
Kod EAN 4046548062380  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371811  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001448  
Tom 0.600  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 15-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do szyn górnych.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 9-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwość mocowaniado szyn górnych.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 8 kB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Przewód ze złączem 15-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773880), długość przewodu 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 7,5 m, dla ELAU.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 5 m, dla Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PMCtendo.
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PARKER HD.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM i czytnikiem kartchip PNOZsigma.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etykieta na kartę chip, sterowniki kompaktowe PNOZmulti, 12 szt.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 20-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, przewód adaptera do monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Lenze.
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Przewód ze złączem 25-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773883), długość przewodu 2,5 m.
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p do enkodera Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 25-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do szyn górnych.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla SEW.
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Lenze.
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm 751014
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1/X2/X3 8-stykowe i X4, 4-stykowe, do obudowy 45 mm.
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla SEW.
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, przewód adaptera do monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora, z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.

Pasuje do

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Licencja PNOZsigma Configurator, do konfigurowania PNOZ s30, bez ograniczeń czasowych, licencja przypisana do miejsca pracy.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Licencja PNOZsigma Configurator, do konfigurowania PNOZ s30, ograniczona czasowo do 1 roku, licencja przypisana do miejsca pracy.