text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Kód materiálu: 751330
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB = 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování otáčení, klidového stavu, indukční sensory a/nebo enkodér ...  Více

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .


Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB = 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování otáčení, klidového stavu, indukční sensory a/nebo enkodér otáček, obsluha displeje push & turn, zasouvatelné pružinové svorky, rozšíření s PNOZsigma rozšiřujícími moduly.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24 - 240  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 9  VA
Spotřeba el. energie DC 5.5  W
Napájecí napětí 2 (V) 48 - 240  V
Druh napájecího napětí U2 AC  
Tolerance U2  
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
prog.monit.F bez hyst. NS 10 mHz - 1 000 kHz  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 1  
Přípojka (inkrement.snímač) Samice RJ-45, 8pól.  
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér 90° ±30°  
prog.monit.fce bez hyst.inkr. 10 mHz - 1 000 kHz  
Polovodičové vstupy 4  
Počet analog.výstupů 1  
Druh analogových výstupů Proud  
Rozsah signálu analog.výst. 4 .. 20 mA  
0 .. 20 mA  
Počet polov. výstupů 4  
Tol. ext. napětí DC polovodič -20 %/+20 %  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 4  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 4  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 VAC G.U. (shodná polarita)  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -20 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Doba reakce překr.mez.hodn. 1/f_skut. + 16ms  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 100  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 400  g
Celková hmotnost 420  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN kód 4046548062380  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001448  
Svazek 0.600  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Speciální adaptér/kabel pro přímou konfiguraci na PNOZs30, délka = 1,5m.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 15 pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážní lištu.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti paměťová karta, sada 10 ks, 8 kB.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 9pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážnílištu.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Kabel s 15pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773880), délka kabelu 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PMCtendo.
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PARKER HD.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu a čtečky čipovýchkaret PNOZ s30.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Univerzální adaptér, 15pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Nálepka na čipovou kartu, malé řídicí jednotky PNOZmulti, 12 kusů.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 20pól. Encoder enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, kabel adaptéru pro monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel d 25pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773883), délka kabelu 2,5 m.
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro snímač Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 25 pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážní lištu.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro SEW.
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól., 2,5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm 751014
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1/X2/X3 8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro SEW.
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól., 2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, kabel adaptéru pro monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull, s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.

Vhodné pro

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Licence PNOZsigma Configurator, pro konfiguraci PNOZ s30, časově neomezená. Licence je vázána na jedno pracoviště.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Licence PNOZsigma Configurator, pro konfiguraci PNOZ s30, časově omezená na 1 rok. Licence je vázána na jedno pracoviště.