PSENmlock oder PSENmlock mini?

Mit dem neuen PSENmlock mini bekommt die Sicherheitszuhaltung PSENmlock einen kleinen Bruder. Doch welches der beiden Kraftpakete ist für Ihren Einsatz geeignet?

 

Der große Bruder: Sicherheitszuhaltung PSENmlock

 

Die Sicherheitszuhaltung PSENmlock ermöglicht eine sichere Verriegelung und Zuhaltung für den Schutz von Personen und Prozessen bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e. Inklusive Varianten zur Reihenschaltung und Fluchtentriegelung.

Online-Informationen

 

Der kleine Bruder für platzkritische Anwendungen: PSENmlock mini

Benötigen Sie eine Absicherung für Hauben, Klappen oder kleine Schwenk- und Schiebetüren? Die neue PSENmlock mini Sicherheitszuhaltung ist mit ihrer kompakten Größe von nur 30x30x159 mm um 60 % kleiner als der PSENmlock und daher perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

Download Flyer

Online-Informationen

Typ PSENmlock mini PSENmlock
Anwendungen kleine nicht begehbare Schutztüren begehbare und nicht begehbare Schutztüren
Funktionsprinzip Transponder Transponder
Zuhaltungsprinzip bistabiles Prinzip bistabiles Prinzip
Sicherheitsfunktionen sichere Zuhaltung (Personenschutz) sichere Zuhaltung (Personenschutz)
Einstufung Verriegelung nach EN ISO 13849-1 (Türüberwachung) PL d, Kategorie 3 PL e, Kategorie 4
Einstufung Zuhaltung nach EN ISO 13849-1 (Zuhaltungsüberwachung) PL d, Kategorie 3 PL e, Kategorie 4
Zuhaltekraft 1950 N (F1max: 3900 N) FZH: 7500 N
Manipulationsschutz bis hoch bis hoch
Hilfsentriegelung integriert integriert
Fluchtentriegelung - optional
Notentsperrung - optional
Link zu den Produkten PSENmlock mini PSENmlock

 

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld

Passt nicht? Gibt's nicht!

Sie sind sich unsicher, ob der PSENmlock das richtige Produkt ist? Um beweglich trennende Schutzeinrichtungen abzusichern, stellen wir Ihnen eine breite Palette von Sicherheitszuhaltungen zur Verfügung. Gern stellen wir Ihnen auch weitere Produke vor! Kontaktieren Sie uns!

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Vertriebsinnendienst



Telefon: +49 711 3409 7000
E-Mail: sales@pilz.de