text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 P42 F/S -R

Produktnummer: 329230
GTIN: 4046548097108
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, PLC ioverensstemmelse med IEC 61131, failsafe og standard, 2 RJ45-hunstik, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, indstiksplads til microSD-kort, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer.

Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, PLC ioverensstemmelse med IEC 61131, failsafe og standard, 2 RJ45-hunstik, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, indstiksplads til microSD-kort, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer.

Godkendelse CE  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspændingssikre variabler ja  
Brugerhukommelse i alt 5 MB  
Brugerhukommelse i alt 20 MB  
Brugerhukommelse i alt 5 MB  
Klokkeslætafvigelse +/- 10s/Tag  
Arbejdshukommelse 256 MB  
NV-brugerhukommelse FS-del 382 kB  
Indstikbart lagermedie µSD-Karte  
Stiktype SafetyNET-interface RJ45  
Safetynet overførselshastighed 100 MBit/s  
Indstill. Safety-overf.hast. automatisch  
Cyklustid SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Cyklustid MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Cyklustid RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Mont.sted standard1 jernbane EN 50125-3  
Mont.sted iht. stand.1 jernb. Gleisbereich (1m - 3m)  
Mont.sted standard2 jernbane EN 61373  
Mont.sted iht. stand.2 jernb. Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40  
Standard 2 f. omgivelsestemp. EN 50125-1  
Omgiv. temp. iht. standard2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 f. omgivelsestemp. EN 50125-3  
Omgiv. temp. iht. standard3 -40 ... +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Fugtbelastning oplysninger
Tildugning tilladt? EN 60068-2-30  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Bredbåndsstøj iht. standard
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Standard1 bredbåndsstøj bane EN 61373  
Frekv. bredbåndsstøj bane 5 ... 150 Hz  
Accelerat. bredbåndsstøj bane
Accelerat. bredbåndsstøj 2,3 m/s² eff.  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem Module Supply und SafetyNET p  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolierung  
Husets materiale PC  
Husets materiale nederste del PC  
Mål, højde 107.4  
Mål, bredde 93.7  
Mål, dybde 95.8  
Nettovægt 260  
Bruttovægt 270  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Volumen 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 1 GB, industrielt, PSS u2- hovedmoduler
Kr.371.00
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Spændingsforsyningsmodul til PSS u2-hovedmodul til tilslutning af Module Supply og Periphery Supply, tilslutning til funktionsjord, potentialadskillelse, til øgede miljøkrav og jernbane- applikationer
Kr.2,981.00

Tilbehør til indkøring

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.767.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Kr.400.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til modulholder, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,426.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Kr.148.00

Ekstra tilbehør

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 4 GB, industrielt, til PSS u2-hovedmoduler Ved anvendelse i hovedmodulet PSS u2 P42 F/S (-R)skal hovedmodulets hardwareversion være ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
Kr.566.00
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 8 GB, industrielt, WIBU CodeMeter-teknologi til PSS u2-hovedmoduler. Ved anvendelse i hovedmodulet PSS u2 P42 F/S (-R) skal hovedmoduletshardware- version være ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
Kr.1,318.00