text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS u2 P42 F/S -R

Artikelnummer: 329230
GTIN: 4046548097108
Huvudmodul för PSS u2 i automationssystemet PSS 4000, PLC enligt IEC 61131, felsäker och standard, 2 RJ45-hylskontakter, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, modulplats för microSD-kort, för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar.

Huvudmodul för PSS u2 i automationssystemet PSS 4000, PLC enligt IEC 61131, felsäker och standard, 2 RJ45-hylskontakter, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, modulplats för microSD-kort, för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar.

Godkännande CE  
TÜV  
Användningsområde Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131-programmering ja  
Multiprogrammering ja  
Nollspänningssäkra variabler ja  
Gemensamt minne för användare 5 MB  
Gemensamt minne för användare 20 MB  
Gemensamt minne för användare 5 MB  
Avvikelse tid +/- 10s/Tag  
Arbetsminne 256 MB  
NV-användarminne FS-del 382 kB  
Löstagbart lagringsmedium µSD-Karte  
Kontakttyp SafetyNet-gränssn RJ45  
Safetynet överföringshast 100 MBit/s  
Inställning Safety-överf.hast automatisch  
Cykeltid SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Cykeltid MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Cykeltid RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Mont.plats jvg-stand. 1 EN 50125-3  
Mont.plats enl. jvg-stand. 1 Gleisbereich (1m - 3m)  
Mont.plats jvg-stand. 2 EN 61373  
Mont.plats enl. jvg-stand. 2 Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40  
Standard 2 för omgivningstemp EN 50125-1  
Omgivningstemp. enligt stand.2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 för omgivningstemp EN 50125-3  
Omgivningstemp. enligt stand.3 -40 ... +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Fuktpåfrestning uppgift
Kondensation tillåten? EN 60068-2-30  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Bredbandsbrus enligt
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Norm1 Bredbandsbrus bana EN 61373  
Frekv. Bredbandsbrus bana 5 ... 150 Hz  
Acc. Bredbandsbrus bana
Accelerat. Bredbandsbrus 2,3 m/s² eff.  
Accel. stötar enligt st. 1 20 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan Module Supply und SafetyNET p  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolierung  
Kåpmaterial PC  
Kåpmaterial underdel PC  
Mått höjd 107.4  
Mått bredd 93.7  
Mått djup 95.8  
Nettovikt 260  
Bruttovikt 270  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242207  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Volym 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Installationstillbehör

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, bredd 50,1 mm, höjd 107 mm, observera monteringsavstånd.
SEK1,153.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
SEK566.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK68.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
SEK273.00
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för modulhållare, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
SEK54.00
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Verktyg för snabb avisolering i flera steg av Ethernet- och SafetyNET p-kablar, förpackningen innehåller = 1 sats.
SEK2,143.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig), kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG 22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
SEK223.00

Tillbehör – obligatoriska

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2-tillbehör, microSD-minneskort, 1 GB, industriellt, för PSS u2-huvudmoduler
SEK557.00
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Spänningsförsörjningsmodul för PSS u2-huvudmodul för anslutning avModule Supply och Periphery Supply, anslutning för funktionsjord, potentialavskiljning, för höjda miljökrav och Railway- tillämpningar
SEK4,480.00

Tillbehör – tillval

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, tillbehör, microSD-minneskort, 4 GB, industriell, till PSS u2-huvudmoduler. Vid användning i huvudmodulen PSS u2 P42 F/S (-R)måste huvudmodulens maskinvaruversion vara ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
SEK850.00
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, tillbehör, microSD-minneskort, 8 GB, industriell, WIBU CodeMeter-teknik, till PSS u2-huvudmoduler. Vid användning i huvudmodulen PSS u2 P42 F/S (-R) måste huvudmodulens maskinvaruversion vara ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
SEK1,980.00