Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"329230","name":"PSS u2 P42 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 P42 F/S -R
Numer produktu: 329230
GTIN: 4046548097108
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyki PSS 4000, PLC zgodne
znormą IEC
61131, bezpieczny i standardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, gniazdo kart microSD, do pracy w trudnych
warunkach przemysłowych i zastosowań w kolejnictwie.
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyki PSS 4000, PLC zgodne znormą IEC 61131, bezpieczny i standardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, gniazdo kart microSD, do pracy w trudnych warunkach przemysłowych i zastosowań w kolejnictwie.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
TÜV |
| Zakres zastosowań | Standard/Fail-safe |
Dane techniczne
Programowanie
| Programowanie wg IEC 61131 | ja |
| Programowanie wielokrotne | ja |
| Zmienne nieulotne | ja |
CPU
| Całkowita pamięć użytkownika | 5 MB |
| Całkowita pamięć użytkownika | 20 MB |
| Całkowita pamięć użytkownika | 5 MB |
| Odchylenie czasowe | +/- 10s/Tag |
| Pamięć robocza | 256 MB |
| FS section pam.użytkow. NV | 382 kB |
Nośniki wymienne
| Pamięć wtykowa | µSD-Karte |
Interfejs SafetyNET p
| Typ złącza Safetynet i/f | RJ45 |
| Prędkość transmisji Safetynet | 100 MBit/s |
| Ustaw. prędk.trans.SafetyNet | automatisch |
| Czas cyklu SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Czasu cyklu MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Raw UDP
| Czasu cyklu RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Dane dotyczące środowiska
| Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -40 |
| Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
| Temp. otoczenia do stand. 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
| Temp. otoczenia do stand. 3 | -40 ... +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Klasa wilgotności | |
| Dozwolona kondensacja? | EN 60068-2-30 |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Szum szerokopasmowy do | |
| Szum szerokopasmowy do | EN 60068-2-64 |
| Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
| Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
| Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
| Przysp. szum. szerokopasm. | 2,3 m/s² eff. |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Module Supply und SafetyNET p |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Wysokość | 107.4 |
| Szerokość | 93.7 |
| Głębokość | 95.8 |
| Ciężar netto | 260 |
| Ciężar brutto | 270 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097108 |
| Tom | 1.553 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 1 GB, wersja przemysłowa,
do modułów głównych PSS u2
€48.81
PSS u2 PS1 -R
329302
Moduł zasilający modułu głównego PSS u2 w celu podłączenia modułówzasilających i
zasilania peryferyjnego, przyłącze dla uziemienia funkcjonalnego,
izolacja potencjałów, do pracy w trudnych warunkach i
zastosowań w kolejnictwie
€392.29
Akcesoria uruchomieniowe
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm,
należy uwzględnić odstępy montażowe.
€100.98
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających
i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm,
wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe,
blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
€52.67
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa,
103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, akcesoria, uchwyt do opisywania, do uchwytu modułu,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
SafetyNET p Cable
380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor
poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe),
średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.81
RJ45 Connector
380401
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 8-pinowe, Cat6a, złącze IDC, AWG
22, średnica przewodu: 5,5-8,5mm
€19.53
Akcesoria opcjonalne
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 4 GB, wersja przemysłowa, do
modułów głównych PSS u2. W przypadku zastosowania w module głównym PSSu2 P42 F/S (-R) wymagana wersja
sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.
€74.46
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 8 GB, wersja przemysłowa,technologia WIBU
CodeMeter, do modułów głównych PSS u2.
W przypadku zastosowania w module głównym PSS u2 P42 F/S (-R) wymaganawersja
sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.
€173.40