Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"329230","name":"PSS u2 P42 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 P42 F/S -R
Artikelnummer: 329230
GTIN: 4046548097108
Kopfmodul für PSS u2 im Automatisierungssystem PSS 4000, PLC nach IEC
61131, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecker, SafetyNET p,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, Steckplatz für microSD-Karte, für erhöhte
Umweltanforderungen und Railway-Anwendungen
Kopfmodul für PSS u2 im Automatisierungssystem PSS 4000, PLC nach IEC 61131, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecker, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, Steckplatz für microSD-Karte, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway-Anwendungen
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Programmierung
| IEC 61131-Programmierung | ja |
| Multi-Programmierung | ja |
| Nullspannungssichere Variablen | ja |
CPU
| Anwenderspeicher gesamt | 5 MB |
| Anwenderspeicher ST-Ressource | 5 MB |
| Anwenderspeicher FS-Ressource | 20 MB |
| Abweichung der Uhrzeit | +/- 10s/Tag |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
| NV-Anwenderspeicher FS-Teil | 382 kB |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | µSD-Karte |
SafetyNET p-Schnittstelle
| Steckertyp Safetynet-Schnittst | RJ45 |
| Safetynet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Einstellung Safety-Übertr.Rate | automatisch |
| Zykluszeit SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Zykluszeit MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Raw UDP
| Zykluszeit RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Umweltdaten
| Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
| Einbauort nach Norm1 Bahn | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
| Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -40 |
| Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
| Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
| Umgebungstemperatur nach Norm3 | -40 ... +70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | EN 60068-2-30 |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
| Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
| Beschleunig.. Breitbandrausch. | 2,3 m/s² eff. |
| Norm1 Breitbandrauschen Bahn | EN 61373 |
| Freq. Breitbandrauschen Bahn | 5 ... 150 Hz |
| Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 5,7 m/s² eff. |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Module Supply und SafetyNET p |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PC |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Abmessung h | 107.4 |
| Abmessung b | 93.7 |
| Abmessung t | 95.8 |
| Nettogewicht | 260 |
| Bruttogewicht | 270 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097108 |
| Volumen | 1.553 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 4 GB, industriell, für
PSS u2 Kopfmodule. Bei Verwendung im Kopfmodul PSS u2 P42 F/S (-R) muss
die Hardware-Version des Kopfmoduls ≥ HW 1.2 oder YOM ≥ 2025 sein.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 8 GB, industriell, WIBU
CodeMeter Technologie, für PSS u2 Kopfmodule.
Bei Verwendung im Kopfmodul PSS u2 P42 F/S (-R) muss die Hardware-
Version des Kopfmoduls ≥ HW 1.2 oder YOM ≥ 2025 sein.
Obligatorisches Zubehör
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 1 GB, industriell,
für PSS u2 Kopfmodule
PSS u2 PS1 -R
329302
Spannungsversorgungsmodul für PSS u2-Kopfmodul zum Anschluss von Module
Supply und Periphery Supply, Anschluss für Funktionserde,
Potentialtrennung, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway-
Anwendungen
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, für
erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Breite 50,1 mm, Höhe
107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Modulträger, 23,5 x 10,5 mm,
VPE 10 Stück.
SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe
Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
Stripping Tool
380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und
SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
RJ45 Connector
380401
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG
22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm