text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 P42 F/S -R

Productnummer: 329230
GTIN: 4046548097108
Kopmodule voor PSS u2 in het automatiseringssysteem PSS 4000, PLCvolgens IEC 61131, failsafe en standaard, 2 RJ45-connectoren (female), SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, sleuf voor microSD-kaart, voor verhoogde milieu-eisen en railway-toepassingen.

Kopmodule voor PSS u2 in het automatiseringssysteem PSS 4000, PLCvolgens IEC 61131, failsafe en standaard, 2 RJ45-connectoren (female), SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, sleuf voor microSD-kaart, voor verhoogde milieu-eisen en railway-toepassingen.

Goedkeuring CE  
TÜV  
Toepassingsgebied Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspanningsveilige variabelen ja  
Gebruikersgeheugen totaal 5 MB  
Gebruikersgeheugen totaal 20 MB  
Gebruikersgeheugen totaal 5 MB  
Afwijking van de tijd +/- 10s/Tag  
Werkgeheugen 256 MB  
NV-gebruikersgeheugen FS-deel 382 kB  
Insteekbaar opslagmedium µSD-Karte  
Connectortype Safetynet-interf RJ45  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 MBit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Cyclustijd MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Cyclustijd RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Gleisbereich (1m - 3m)  
Inbouwplaats norm2 spoor EN 61373  
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
Norm 2 voor omg.temperatuur EN 50125-1  
Omgevingstemperatuur vlg norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 voor omg.temperatuur EN 50125-3  
Omgevingstemperatuur vlg norm3 -40 ... +70 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Vochtbelasting vermelding
Condensvorming toegelaten? EN 60068-2-30  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Breedbandruis volgens
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Norm1 breedbandruis spoorw. EN 61373  
Freq. breedbandruis spoorw. 5 ... 150 Hz  
Acceler. breedbandruis spoorw.
Acceleratie breedbandruis 2,3 m/s² eff.  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Module Supply und SafetyNET p  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Behuizingsmateriaal PC  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Afmeting hoogte 107.4  
Afmeting breedte 93.7  
Afmeting diepte 95.8  
Nettogewicht 260  
Brutogewicht 270  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Volume 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 1 GB, industrieel, voor PSS u2 kopmodulen
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Spanningsvoorzieningsmodule voor PSS u2-kopmodule voor het aansluitenvan Module Supply en Periphery Supply, aansluiting voor functionele aarde, potentiaalscheiding, voor verhoogde milieu-eisen en spoorweg toepassingen

Accessoires voor inbedrijfname

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,voor verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor moduledragers, 23,5 x 10,5mm, VPE 10 stuks.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm

Optionele accessoires

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 4 GB, industrieel, voor PSS u2 kopmodulen. Bij gebruik in de kopmodule PSS u2 P42 F/S (-R) moet de hardwareversie van de kopmodule ≥ HW 1.2 of YOM ≥ 2025 zijn.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 8 GB, industrieel, WIBU CodeMeter-technologie, voor PSS u2 kopmodulen. Bij gebruik in de kopmodule PSS u2 P42 F/S (-R) moet de hardware versie van de kopmodule ≥ HW 1.2 of YOM ≥ 2025 zijn.