Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"329230","name":"PSS u2 P42 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 P42 F/S -R
Ürün numarası: 329230
GTIN: 4046548097108
PSS 4000 otomasyon sisteminde PSS u2 için ana modül, IEC
61131’e uygun PLC, arıza korumalı ve standart, 2 RJ45 soket
konnektörü,SafetyNET p,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, microSD kart yuvası, artan
çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için.
PSS 4000 otomasyon sisteminde PSS u2 için ana modül, IEC 61131’e uygun PLC, arıza korumalı ve standart, 2 RJ45 soket konnektörü,SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, microSD kart yuvası, artan çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için.
Genel veri
| Approval |
CE
TÜV |
| Uygulama aralığı | Standard/Fail-safe |
Teknik veri
Programlama
| IEC 61131 programlama | ja |
| Çoklu programlama | ja |
| Geçici olmayan değişkenler | ja |
Cpu
| Kullanıcı belleği toplam | 5 MB |
| Kullanıcı belleği toplam | 20 MB |
| Kullanıcı belleği toplam | 5 MB |
| Süre sapması | +/- 10s/Tag |
| Ana bellek | 256 MB |
| NV kullanıcı belleği FS bölümü | 382 kB |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | µSD-Karte |
SafetyNET p arayüzü
| Safetynet i/f konektör tipi | RJ45 |
| Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
| SafetyNet ilet. hızı ayarı | automatisch |
| SafetyNET p döngü süresi | 2 ... 60 000 ms |
Modbus / TCP
| MODBUS döngü süresi | 2 ... 2 000 000 ms |
Ham UDP
| RAW UDP döngü süresi | 2 ... 2 000 000 ms |
Çevresel veri
| Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi | EN 50125-3 |
| Stand.1 demir.için uyg. sitesi | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Stand.2 demiryolu uyg. sitesi | EN 61373 |
| Stand.2 demir.için uyg. sitesi | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| Ortam sıcaklığı için stand. 2 | EN 50125-1 |
| Standart 2'ye göre ortam sıc. | -40 ... +70 °C |
| Ortam sıcaklığı için stand. 3 | EN 50125-3 |
| Standart 3'e göre ortam sıc. | -40 ... +70 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Nem oranı | |
| Condensation permitted? | EN 60068-2-30 |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Broad band noise to | |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
| Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
| Accel. broadband noise, rail | |
| Acceleration broadband noise | 2,3 m/s² eff. |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Module Supply und SafetyNET p |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 107.4 |
| Genislik boyutu | 93.7 |
| Derinlik boyutu | 95.8 |
| Net agirlik | 260 |
| Brüt ağırlık | 270 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097108 |
| Cilt | 1.553 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 1 GB, endüstriyel,
PSS u2 ana modülleri için
PSS u2 PS1 -R
329302
Modül beslemesini ve çevre birimi beslemesini bağlamak amacıyla
PSS u2 ana modülü için besleme voltajı modülü, fonksiyonel topraklamaiçin
bağlantı, potansiyel yalıtım, artan çevre gereksinimleri ve demiryolu
uygulamaları için
Devreye alım aksesuarları
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, aksesuarlar, arka panel, elektronik modüller için, 4 yuva, artançevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları
için, genişlik 50,1 mm, yükseklik
107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri
ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik
sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin,
üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, modül taşıyıcı için, 23,5 x 10,5 mm,
PU 10 parça.
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli),
kablo çapı: 6,3-6,7 mm
RJ45 Connector
380401
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 8 pimli, Cat6a, IDC bağlantısı, AWG
22, kablo çapı: 5,5-8,5 mm
Opsiyonel aksesuarlar
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 4 GB, endüstriyel,
PSS u2 ana modülleri için PSS u2 P42 F/S (-R) ana modülündekullanıldığında, ana modülün
donanım sürümü HW ≥ 1.2 veya YOM ≥ 2025 olmalıdır.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 8 GB, endüstriyel, WIBU
CodeMeter teknolojisi, PSS u2 ana modülleri için.
PSS u2 P42 F/S (-R) ana modülünde kullanıldığında, ana modülün
donanım sürümü HW ≥ 1.2 veya YOM ≥ 2025 olmalıdır.