Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"329230","name":"PSS u2 P42 F/S -R","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Actual product may vary
PSS u2 P42 F/S -R
Product ID: 329230
GTIN: 4046548097108
用於自動化系統 PSS 4000 中 PSS u2 的主模組,符合 IEC
61131 的 PLC,故障安全和標準,2 個 RJ45 插座接頭,SafetyNET p,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,microSD 卡的插槽,用於提高
環境要求和鐵路應用.
般數據
| Approval |
CE
TÜV |
| 應用範圍 | Standard/Fail-safe |
技術數據
程式設計
| IEC 61131 編程 | ja |
| 多重編程 | ja |
| 非易失變數 | ja |
中央處理器
| 使用者記憶體總量 | 5 MB |
| 使用者記憶體總量 | 20 MB |
| 使用者記憶體總量 | 5 MB |
| 時間偏差 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
| NV 使用者記憶體 FS 區段 | 382 kB |
移動
| Plug-in memory | µSD-Karte |
SafetyNET p接口
| 接頭類型 Safetynet 介面 | RJ45 |
| SafetyNet 傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 設定 SafetyNet 傳輸速率 | automatisch |
| SafetyNET p 週期時間 | 2 ... 60 000 ms |
Modbus / TCP
| MODBUS 週期時間 | 2 ... 2 000 000 ms |
原始UDP
| 原 UDP 週期時間 | 2 ... 2 000 000 ms |
環境數據
| 應用現場標準 1 鐵路 | EN 50125-3 |
| 應用現場符合標準 1 鐵路 | Gleisbereich (1m - 3m) |
| 應用現場標準 2 鐵路 | EN 61373 |
| 應用現場符合標準 2 鐵路 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -40 |
| 周圍環境溫度標準 2 | EN 50125-1 |
| 周圍環境溫度符合標準 2 | -40 ... +70 °C |
| 周圍環境溫度標準 3 | EN 50125-3 |
| 周圍環境溫度符合標準 3 | -40 ... +70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| 濕度等級 | |
| Condensation permitted? | EN 60068-2-30 |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Broad band noise to | |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
| Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
| Accel. broadband noise, rail | |
| Acceleration broadband noise | 2,3 m/s² eff. |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Module Supply und SafetyNET p |
| 電位隔離類型 1 | Funktionsisolierung |
機械數據
| 外殼材質 | PC |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 高度尺寸 | 107.4 |
| 寬度尺寸 | 93.7 |
| 深度尺寸 | 95.8 |
| 淨重 | 260 |
| 毛重 | 270 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242207 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097108 |
| 體積 | 1.553 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Installation accessories
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2,配件,屏蔽連接元件,用於主要模組,電源供應模組
和模組載體,4 個連接,4 列,寬度 50 mm,整體高度
安裝系統約 120 mm,注意安裝距離,頂帽導軌上的機械
鎖定,PU 10 件。
Optional accessories
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2,配件,microSD 記憶卡,4 GB,工業,用於
PSS u2 主要模組。當用於主要模組 PSS u2 P42 F/S (-R) 時,
主要模組硬體版本必須為 ≥ HW 1.2 或 YOM ≥ 2025。
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2,配件,microSD 記憶卡,8 GB,工業,WIBU
CodeMeter 技術,用於 PSS u2 主要模組。
當用於主要模組 PSS u2 P42 F/S (-R) 時,
主要模組硬體版本必須為 ≥ HW 1.2 或 YOM ≥ 2025。