text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 P42 F/S -R

Kód materiálu: 329230
GTIN: 4046548097108
Hlavový modul pro PSS u2 v automatizačním systému PSS 4000, PLC podleIEC 61131, bezpečnostní a standardní, 2 RJ45 konektor samice, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, zásuvné místo pro kartu microSD, prozvýšené požadavky na ochranu životního prostředí a využití na železnici.

Hlavový modul pro PSS u2 v automatizačním systému PSS 4000, PLC podleIEC 61131, bezpečnostní a standardní, 2 RJ45 konektor samice, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, zásuvné místo pro kartu microSD, prozvýšené požadavky na ochranu životního prostředí a využití na železnici.

Povolení CE  
TÜV  
Rozsah použití Standard/Fail-safe  
 
Programování IEC 61131 ja  
Multiprogramování ja  
Proměnné bezp. při výp. napětí ja  
Uživatelská paměť celkem 5 MB  
Uživatelská paměť celkem 20 MB  
Uživatelská paměť celkem 5 MB  
Odchylka času +/- 10s/Tag  
RAM 256 MB  
Uživ.paměť NV část FS 382 kB  
Zásuvné paměť. médium µSD-Karte  
Typ konekt. rozhraní Safetynet RJ45  
Přenos.rychlost Safetynet 100 MBit/s  
Nast.přenos.rychl. Safety automatisch  
Doba cyklu SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Doba cyklu MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Doba cyklu RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha Gleisbereich (1m - 3m)  
Místo osazení norma2 dráha EN 61373  
Místo osaz. podle normy2 dráha Kategorie 1, Klasse A + B  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
Norma 2 pro okolní teplotu EN 50125-1  
Teplota prostředí podle normy2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 pro okolní teplotu EN 50125-3  
Teplota prostředí podle normy3 -40 ... +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Údaj o namáhání vlhkem
Orosení přípustné? EN 60068-2-30  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Širokopásmový šum podle
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Norma 1 širokopás. šum žel. EN 61373  
Frekv. širokopásmový šum žel. 5 ... 150 Hz  
Zrychl. širokopásmový šum žel.
Zrychlení Širokopásmový šum 2,3 m/s² eff.  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Module Supply und SafetyNET p  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Materiál pouzdra PC  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Rozměr výška 107.4  
Rozměr šířka 93.7  
Rozměr hloubka 95.8  
Čistá váha 260  
Celková hmotnost 270  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Svazek 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 1 GB, průmyslovéprovedení, pro hlavové moduly PSS u2
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Napájecí modul pro PSS u2 hlavový modul pro napojení modulů Supply a Periphery Supply, přípojka pro funkční uzemnění, galvanické oddělení, pro zvýšené požadavky životního prostředí aželezniční aplikace

Volitelné příslušenství

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 4 GB, průmyslovéprovedení, pro hlavové moduly PSS u2. Při instalaci v hlavovém modulu PSS u2 P42 F/S (-R) musí být použita verze hardwaru hlavového modulu ≥ HW 1.2 nebo YOM ≥ 2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 8 GB, průmyslovéprovedení, technologie WIBU CodeMeter, pro hlavové moduly PSS u2. Při instalaci v hlavovém modulu PSS u2 P42 F/S (-R) musí být použitaverze hardwaru hlavového modulu ≥ HW 1.2 nebo YOM ≥ 2025.

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, šířka 50,1 mm,výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro nosič modulu, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový), průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG, průměr kabelu: 5,5 -8,5mm