text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS u2 P42 F/S -R

Tuotenumero: 329230
GTIN: 4046548097108
Päämoduuli PSS u2:lle PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä, PLC standardinIEC 61131 mukaan, vikasietoinen ja vakio, 2 RJ45-liitintä, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, microSD-korttipaikka, tiukempiinympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin.

Päämoduuli PSS u2:lle PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä, PLC standardinIEC 61131 mukaan, vikasietoinen ja vakio, 2 RJ45-liitintä, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, microSD-korttipaikka, tiukempiinympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin.

Hyväksyntä CE  
TÜV  
Käyttöalue Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131 -ohjelmointi ja  
Multi-ohjelmointi ja  
Nollajännitesuojatut muuttujat ja  
Käyttäjämuistin yhteensä 5 MB  
Käyttäjämuistin yhteensä 20 MB  
Käyttäjämuistin yhteensä 5 MB  
Kellonajan poikkeama +/- 10s/Tag  
Työmuisti 256 MB  
NV-käyttäjämuisti FS-osa 382 kB  
Liitettävä tallennusväline µSD-Karte  
Liitint. SafetyNet-liitäntä RJ45  
Safetynet-siirtonop 100 MBit/s  
Asetus Safety-siirtonop automatisch  
Jaksonaika SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Jaksonaika MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Jaksonaika RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
As.paikka stand1 Rautatie Gleisbereich (1m - 3m)  
As.paikka stand1 Rautatie EN 50125-3  
As.paikka stand2 Rautatie EN 61373  
As.paikka stand2 Rautatie Kategorie 1, Klasse A + B  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-1  
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan -40 ... +70 °C  
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-3  
Ymp. lämpöt. stand3 mukaan -40 ... +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Kosteusrasitus erittely
Kondens. sallittu ? EN 60068-2-30  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Laajakaistamelut
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Norm1 laajakaistamelu rautatie EN 61373  
Taaj. Laajak.melu rautatie 5 ... 150 Hz  
Kiiht Laajak.melu rautatie
Kiihtyvyys Laajakaistamelu. 2,3 m/s² eff.  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Pot.erotus 1 välillä Module Supply und SafetyNET p  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Funktionsisolierung  
Kotelon materiaali PC  
Kotelomat. alaosa PC  
Mitta korkeus 107.4  
Leveysmitta 93.7  
Syvyysmitta 95.8  
Nettopaino 260  
Bruttopaino 270  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242207  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Volume 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, tarvike, microSD-muistikortti, 1 Gt, teollisuusversio, PSS u2 -päämoduulille.
€48.81
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Jännitteensyöttömoduuli PSS u2 -päämoduulille Module Supplyn ja Periphery Supplyn kytkemistä varten, liitäntätoiminnalliselle maadoitukselle, potentiaalierotus, korotettuihin ympäristövaatimuksiin jarautatiesovelluksiin
€392.29

Lisävarusteet

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, tarvike, microSD-muistikortti, 4 Gt, teollisuusversio, PSS u2 -päämoduulille. Kun käytetään päämoduulissa PSS u2 P42 F/S (-R), päämoduulin laitteistoversion on oltava ≥ HW 1.2 tai YOM ≥ 2025.
€74.46
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, tarvike, microSD-muistikortti, 8 Gt, teollinen, WIBU CodeMeter-tekniikka, PSS u2-päämoduuleille. Käytettäessä PSS u2 P42 F/S (-R) -päämoduulissa päämoduulinlaitteistoversion on oltava ≥ HW 1.2 tai YOM ≥ 2025.
€173.40

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa, korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin leveys 50,1mm, korkeus 107 mm, noudata asennusetäisyyttä.
€100.98
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tarvike, suojauksen liitoselementti, päämoduuleille,muuntajamoduuli ja moduuliteline, 4 liitäntää, 4-rivinen, leveys 50 mm,asennetun järjestelmän kokonaiskorkeus n. 120 mm, huomaa asennusvälit,mekaaninen lukitus hattukiskoon, VPE 10 kpl.
€52.67
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, moduulitelineelle, lyhyt, 23,5 x 10,5mm, VPE 10 kpl.
€4.77
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap), kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm
€21.81
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG 22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm
€19.53