text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 P42 F/S -R

Numéro de l'article: 329230
GTIN: 4046548097108
Tête de station pour PSS u2 dans le système d’automatismes PSS 4000, PLCselon la CEI 61131, failsafe et standard, 2 connecteurs femelles RJ45, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, emplacement pour carte microSD, pour les exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires.

Tête de station pour PSS u2 dans le système d’automatismes PSS 4000, PLCselon la CEI 61131, failsafe et standard, 2 connecteurs femelles RJ45, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, emplacement pour carte microSD, pour les exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires.

Homologation CE  
TÜV  
Domaine d’application Standard/Fail-safe  
 
Programmation CEI 61131 ja  
Programmation Multi ja  
Variables rémanentes ja  
Mémoire utilisateur totale 5 MB  
Mémoire utilisateur totale 20 MB  
Mémoire utilisateur totale 5 MB  
Écart de l’heure +/- 10s/Tag  
Mémoire vive 256 MB  
Partie failsafe mém. utili. NV 382 kB  
Module mémoire débrochable µSD-Karte  
Type connec. interf. SafetyNET RJ45  
Vit. de transmission SafetyNET 100 MBit/s  
Régl. vit. trans. int. SafetyN automatisch  
Temps de cycle SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Temps de cycle MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Temps de cycle RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Lieu de montage norme1 ferr. EN 50125-3  
Lieu de montage norme 1 ferr. Gleisbereich (1m - 3m)  
Lieu de montage norme2 ferr. EN 61373  
Lieu de montage norme 2 ferr. Kategorie 1, Klasse A + B  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
Norme 2 température ambiante EN 50125-1  
Temp. ambiante selon la norme2 -40 ... +70 °C  
Norme 3 température ambiante EN 50125-3  
Temp. ambiante selon la norme3 -40 ... +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Indic. soll. due à l’humidité
Condensation autorisée ? EN 60068-2-30  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Bruit large bande selon
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Norme1 bruit large bande ferr. EN 61373  
Fréq. bruit large bande ferr. 5 ... 150 Hz  
Accél. bruit large bande ferr.
Accéléra° au bruit large bande 2,3 m/s² eff.  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Module Supply und SafetyNET p  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier PC  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Dimensions hauteur 107.4  
Dimension largeur 93.7  
Dimension profondeur 95.8  
Poids net 260  
Poids brut 270  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097108  
Volume 1.553  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, accessoire, carte mémoire microSD, 1 Go, industriel, pour têtes de station PSS u2
€48.81
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Module d’alimentation pour tête de station PSS u2 pour le raccordementde l’alimentation des modules et l’alimentation des périphéries, raccordement pour la mise àla terre, séparation du potentiel, pour les exigences environnementales plussévères et les applications ferroviaires
€392.29

Accessoires d'installation

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, pour les exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€100.98
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
€52.67
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour support de modules, 23,5 x10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs), diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.81
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€19.53

Accessoires optionnels

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, accessoire, carte mémoire microSD, 4 Go, industriel, pour têtes de station PSS u2. En cas d’utilisation dans la tête de stationPSS u2 P42 F/S (-R), la version matérielle de la tête de station doit être ≥ 1.2 ou YOM≥ 2025.
€74.46
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, accessoire, carte mémoire microSD, 8 Go, industriel, technologieCodeMeter WIBU, pour têtes de station PSS u2. En cas d’utilisation dans la tête de station PSS u2 P42 F/S (-R), laversion matérielle de la tête de station doit être ≥ 1.2 ou YOM ≥ 2025.
€173.40