閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"329230","name":"PSS u2 P42 F/S -R","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS u2 P42 F/S -R
製品コード: 329230
GTIN: 4046548097108
オートメーションシステムPSS 4000のPSS u2用ヘッドモジュール、IEC
61131に準拠するPLC、安全および一般、RJ45メスコネクタ2個、SafetyNET p、
Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、microSDカード用スロット、厳しい
環境要件および鉄道アプリケーションに対応.
一般的なデータ
| 認証 |
CE
TÜV |
| アプリケーション範囲 | Standard/Fail-safe |
技術データ
プログラミング
| IEC 61131プログラミング | ja |
| Multiプログラミング | ja |
| 不揮発性変数 | ja |
CPU
| ユーザメモリ合計 | 5 MB |
| ユーザメモリ合計 | 20 MB |
| ユーザメモリ合計 | 5 MB |
| 時差 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
| FS部の不揮発性ユーザメモリ | 382 kB |
リムーバブルメディア
| プラグインメモリ | µSD-Karte |
SafetyNET pインターフェース
| Safetynet I/Fのコネクタタイプ | RJ45 |
| Safetynet通信速度 | 100 MBit/s |
| Safetynet通信速度の設定 | automatisch |
| SafetyNET pサイクル時間 | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| MODBUSサイクル時間 | 2 ... 2 000 000 ms |
Raw UDP
| RAW UDPサイクル時間 | 2 ... 2 000 000 ms |
環境データ
| 規格1鉄道の取り付け位置 | EN 50125-3 |
| 規格1鉄道アプリケーション分野 | Gleisbereich (1m - 3m) |
| 規格2鉄道の取り付け位置 | EN 61373 |
| 規格2鉄道アプリケーション分野 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -40 |
| 周囲温度の適用規格2 | EN 50125-1 |
| 適用規格2適合の周囲温度 | -40 ... +70 °C |
| 周囲温度の適用規格3 | EN 50125-3 |
| 適用規格3適合の周囲温度 | -40 ... +70 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| 相対湿度・温度 | |
| 結露耐性 | EN 60068-2-30 |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| 広帯域ノイズ | |
| 広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 | EN 61373 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 | 5 ... 150 Hz |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の加速 | |
| 広帯域ノイズ発生時の加速 | 2,3 m/s² eff. |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | Module Supply und SafetyNET p |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
機械的データ
| ハウジング素材 | PC |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 高さ | 107.4 |
| 幅 | 93.7 |
| 奥行き | 95.8 |
| 実量 | 260 |
| 総重量 | 270 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097108 |
| ボリューム | 1.553 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSS u2 PS1 -R
329302
PSS u2用ヘッドモジュールにモジュール接続のための電源モジュール
供給電源および周辺電源、機能アースに接続、
電位分離、厳しい環境要件および鉄道
アプリケーションに対応
アクセサリ(試運転用)
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2、アクセサリ、バックプレーン、電子モジュール用、4スロット、
環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用、幅50.1mm、高さ
107 mm、取り付け距離に注意。
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール
およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高
約120 mm、取り付け間隔に注意、
DINレール上に機械式ロック、PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、
ケーブル径: 6.3~6.7mm
アクセサリ(オプション)
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、4 GB、産業用、
PSS u2ヘッドモジュール用。ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S(-R)で使用する場合、
ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW 1.2以降、またはYOM2025以降であること。
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、8 GB、産業用、WIBU
CodeMeter技術、PSS u2ヘッドモジュール用。
ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S (-R)で使用する場合、
ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW 1.2以降、またはYOM2025以降であること。