Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
- Her går du tilbage til startsiden:
- Styringer
- PLC-styringer
- PSSuniversal - styringer
- PSSuniversal - PLC-styring
-
Sensorteknologi (1021)
- Komponenter til positionsovervågning (27)
- Sikkerhedskontakt (349)
- Sikkerhedsafbryder med tvangskobling (254)
-
Sikkerhedslysgitter (339)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (222)
- Sikkerhedslysbomme (3)
- Standard-lysgitre af type 2, kropsbeskyttelse (8)
- Standard-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (13)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (18)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (13)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Advanced-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (11)
- Smalle lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (8)
- Smalle lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (21)
- Smalle lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (8)
- Tilbehør PSENopt (85)
-
PSENopt II - Sikkerhedslysgitter (111)
- Standard-lysgitre af type 3, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, kropsbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (12)
- Tilbehør PSENopt II (39)
- Lyssensorer (4)
- Kursussystemer (2)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (222)
- Sikre kamerasystemer (21)
- Sikre radarsystemer (12)
- Sikkerhedsscanner (19)
-
Relæer (611)
- Modulopbyggede sikkerhedsrelæer (34)
- Relæer, funktionel sikkerhed (461)
- Relæer, elektrisk sikkerhed (112)
- Enheder til ledningsovervågning (2)
- Software (2)
- Små styringer PNOZmulti (282)
- Styringer (329)
- Robotteknologi (14)
- Drevteknik (612)
- Netværk (28)
-
Betjening og overvågning (236)
- Styrings- og signalgivere (221)
- Betjeningsterminaler (15)
- Software (13)
- Tilslutningsteknik (324)
Sorter efter
Godkendelse
Forsyningsspænding 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Vers. til ekstreme omgiv. bet.
- Railway Version (2)
- Standard (1)
- udvidet temperaturområde (1)
Omgivelsestemperatur
Tilsmudsn.grad luft.kryb.
Overspændingskategori
Effektforbrug DC (W)
Anvendelsesområde
Klemmetype
Tilslutningsklemme
Mål, dybde (mm)
Mål, højde (mm)
Mål, bredde (mm)
PSSuniversal - PLC-styring
PSSuniversal PLC er "allround-løsningen" i automatiseringssystemet PSS 4000. PLC-styringen kan programmeres i hovedsprogene i EN/IEC 61131-3 til standard- og sikkerhedsopgaver og konfigureres med den grafiske programeditor PASmulti. Standardisering udføres helt enkelt med færdige softwaremoduler.
Find ud af mere
4 produkter fundet
Det maksimale antal sammenligningsprodukter er nået, eller produktet befinder sig allerede på sammenligningslisten
Luk
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC,
Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET ...
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Kr.16,851.00
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNE ...
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
På forespørgsel
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/ ...
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.