Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"14301.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Som på fig.
PSSu H PLC2 FS SN SD
Produktnummer: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC,
Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD-kort medfølger ikke ved levering.
Styk
Din pris
Kr.14,301.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort medfølger ikke ved levering.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 17 |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Formål med UINT1 | int. Systemspannung |
| Type af UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT1 | -2 %/+3 % |
| Maks. strøm kont. drift UINT1 | 2 |
| UINT1 kortslutningssikret | ja |
Programmering
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multi-programmering | ja |
| Nulspændingssikre variabler | ja |
CPU
| Brugerhukommelse i alt | 4 MB |
| Klokkeslætafvigelse | +/- 10s/Tag |
| Arbejdshukommelse | 256 MB |
| NV-brugerhukommelse FS-del | 382 kB |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD-Karte |
SafetyNET p-interface
| Stiktype SafetyNET-interface | RJ45 |
| Safetynet overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Indstill. Safety-overf.hast. | automatisch |
| Cyklustid SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-interface
| Indstillelig overf.hastPROFINE | 100 MBit/s |
| Indstill. overf.hast.PROFINET | automatisch |
| PROFINET certificering | PNO |
| Producentkode PROFINET | 092Fh |
| Stiktype PROFINET-interface | RJ45 |
| PROFINET type | Slave |
| Cyklustid PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Cyklustid MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
| Cyklustid, EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-fil EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Modultype EtherNet/IP | Adapter |
| Understøttet Ethernet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Rå UDP
| Cyklustid RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Periphery und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Periphery Supply und Systemsp. |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 125.6 |
| Mål, bredde | 130 |
| Mål, dybde | 83.7 |
| Nettovægt | 345 |
| Bruttovægt | 385 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Volumen | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD-hukommelseskort, 1 GB, til PSSu-hovedmoduler., inklusive kortholdertil
indgreb.
Kr.490.00
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD-hukommelseskort, 4 GB, til PSSu-hovedmoduler., inklusive kortholdertil
indgreb.
Kr.1,082.00
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet,
skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.42.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.61.00
PASkey SD Card 4GB
317801
Security-SD-kort med 4GB og ekstra, sikker hukommelse til
krypteret indhold som f.eks. licenser eller kopibeskyttelse.Understøttes først fra PSSu-
firmware 1.16.x.
Kr.1,359.00
Ekstra tilbehør
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
Stripping Tool
380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og
SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,426.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.279.00