text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, головной модуль с повышенной производительностью, системауправления PSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта не в комплекте.

Auf Anfrage
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО PROFINETIO, без SD-карты, для повышенных требований к окружающей среде.

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 гнезда M12 4-контактных с кодировкой D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВОВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, гнездо M12, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА- ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, дляиспользования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen