text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 4 produktów
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison.

€4,710.14
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison, pour exigences environnementales élevées.

€5,887.72
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codé D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD, connecteur femelle M12, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Na zamówienie
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie