PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,
bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO,
karta SD niedołączona.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Sterowniki PLC i systemy I / O
- PSS4000 - sterowniki
- PSSuniversal - sterownik ST+FS
-
Technologia czujników (1018)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (50)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania 2 (V) (V)
- 24 (2)
- 24.0 - 24.0 (2)
Napięcie zasilania (V)
- 24 (2)
- 24.0 - 24.0 (2)
Wer. do ekstr. war. ekspl.
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Norma produktu
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Permitt. applic. to standard
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSSuniversal - sterownik ST+FS
Sterownik PSSuniversal PLC jest uniwersalnym uzupełnieniem systemu sterowania PSS 4000. Programowalny sterownik logiczny (PLC) można zaprogramować, używając głównych języków programowania opisanych w normie PN-EN/IEC 61131-3 na potrzeby zadań standardowych i zadań bezpieczeństwa, i można je skonfigurować, wykorzystując graficzny edytor programów PASmulti. Standaryzacja jest łatwa dzięki gotowym blokom programowym.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,bezpieczny i standardowy, PL e,
SIL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
adapter EtherNet/IP, PROFINET IO, brak karty SD, do pracy
w trudnych warunkach przemysłowych.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy,
PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowanie D,
SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP,
URZĄDZENIE PROFINETIO, Karta SD, złącze wewenętrzne M12, do zastosowań w
kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy,
PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw
TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do
zastosowań wkolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.