Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold:
Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key
ada ...
Kr.2,384.00
1x PITreader nøgleholder vandret + 1x møtrik. Nødvendigt
tilbehør til PITreader base unit [402255].
Kr.469.00
PITmode fusion. Autentificerings- og funktionelt sikkert
driftstypevalgsystem i pakke. Indhold: PITreader base unit [402 ...
Kr.4,532.00
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4
driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. ...
Kr.2,199.00
Stiksæt til sikkert analysemodul til driftstypevalg: PIT m4SEU
[402250]. Bestående af 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. ...
Kr.163.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisationer kan konfigureres frit
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1 og 2
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2 og 3
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4
Farve: gul
Materiale: Plas ...
Kr.286.00
PIT m3.2p
Produkt under udfasning
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgl ...
Kr.2,754.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5
Farve: gul
Materiale: P ...
Kr.286.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service)
Farve: gul
Ma ...
Kr.286.00
PIT m3.3p
Produkt under udfasning
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 3 driftstyper via en berøringsfri nøgl ...
Kr.2,040.00
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3p.
Består af 1 x 8-pol. og 1 x 10-pol. hunstikspanel i
fjederudfø ...
Kr.110.00
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p.
Består af 1 x 5-pol. og 1 x 12-pol. hunstikspanel i
fjederud ...
Kr.112.00
PIT m3.2p machine tools pictogram
Produkt under udfasning
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgl ...
Kr.2,754.00
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p.
Består af 1 x 5-pol. og 1 x 13-pol. hunstikspanel i
skrueudf ...
Kr.112.00
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p.
Består af 1 x 5-pol. og 1 x 13-pol. hunstikspanel i
skrueudf ...
Kr.112.00
PIT m3.3p machine tools pictogram
Produkt under udfasning
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 3 driftstyper via en berøringsfri nøgl ...
Kr.2,040.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.