text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
4 Products found
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 SDカードは付属していません。

On request
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 付属のSDカードなし、厳しい 環境要件に対応。

On request
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ4ピンDコード2個、SafetyNET p RTFN、 Modbus/TCP、Raw UDP、Raw TCP、EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、 SDカード、M12メスコネクタ、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

On request
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu PLC、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、Modbus/TCP、Raw UDP、RawTCP、 EtherNet/IPアダプタ、PROFINET IO装置、SDカード、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use