text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Produktnummer: 315071
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,...  Mere

Styk

Kan snart leveres

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, M12-hunstik, til jernbaneapplikationer.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 16  W
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Formål med UINT1 int. systemspænding  
Type af UINT1 DC  
Tolerance for UINT1 -2 %/+3 %  
Maks. strøm kont. drift UINT1 2  A
UINT1 kortslutningssikret ja  
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspændingssikre variabler ja  
Klokkeslætafvigelse +/- 10s/dag  
Arbejdshukommelse 128 MB  
Brugerhukommelse i alt 4 MB  
NV-brugerhukommelse FS-del 382 kB  
Indstikbart lagermedie SD-kort  
Stiktype SafetyNET-interface M12  
Safetynet overførselshastighed 100 Mbit/s  
Indstill. Safety-overf.hast. automatisk  
Cyklustid SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Indstillelig overf.hastPROFINE 100 Mbit/s  
Indstill. overf.hast.PROFINET automatisk  
PROFINET certificering PNO  
Producentkode PROFINET 092Fh  
Stiktype PROFINET-interface M12  
PROFINET type Slave  
Cyklustid PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Cyklustid MODBUS 2 ... 2000 000 ms  
Cyklustid RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 50155  
Omgivelsestemperatur -40 - 70  °C
Omgiv. temp. iht. standard2 -40 ... +70 °C  
Omgiv. temp. iht. standard3 -40 ... +70 °C  
Tildugning tilladt? ISO 16750-4  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 50125-3  
Standard1 bredbåndsstøj bane EN 61373  
Frekv. bredbåndsstøj bane 5 ... 150 Hz  
Accelerat. bredbåndsstøj bane 0,572 g RMS  
Accelerat. bredbåndsstøj 0,23 g RMS  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 50124-1  
Overspændingskategori OV2  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. PD2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Potentialadskillelse 1 mellem Periphery og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Potentialadskillelse 2 mellem Periphery Supply og systemsp.  
Type af potentialadskillelse 2 Funktionsisolering  
Husets materiale nederste del PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 125.6  mm
Mål, bredde 130  mm
Mål, dybde 83.7  mm
Nettovægt 370  g
Bruttovægt 420  g