text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
4 produkter hittades
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort ingår ej.

På begäran
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort ingår ej, för höjda miljökrav.

På begäran
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, M12-hylskontakt, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, förjärnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning